Модель MG-1

Преобразователь давления

Для медицинский газов

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Распределение и хранение медицинских газов
  • Подготовка медицинского кислорода к применению в больницах, амбулаториях и в домашних условиях

Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 … 6 до 0 … 16 бар и от 0 … 200 до 0 … 400 бар
  • Выходные сигналы 4 … 20 мА, 0 … 10 В пост. тока, 0 … 5 В пост. тока, 1 ... 5 В пост. тока, 0,5 … 4,5 В пост. тока логометрический
  • Степень очистки кислорода в соответствии с международными стандартами
  • Возможны 4 степени очистки
  • 3 варианта упаковки

Описание

Преобразователь давления модели MG-1 разработан специально для измерения давления медицинских газов и кислорода. Все материалы, использованные в конструкции устройства, могут использоваться для работы с кислородом.

Требуемый уровень чистоты обеспечивается за счет того, что предотвращаются любые загрязнения компонентов еще на этапе их изготовления. Преобразователь давления модели MG-1 изготавливается в контролируемых условиях, снабжается маркировкой, подтверждающей его пригодность для работы с кислородом, после чего тщательно упаковывается.

В соответствии с требованиями международных директив устройства поставляются в версиях с различной степенью очистки, с различной маркировкой и в различной упаковке.

Преобразователь давления модели MG-1 является техническим решением, приспособленным к Вашему конкретному применению.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.