Модель N1101

Датчик наклона

0 ... 360°

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Крановые системы
  • Мобильные установки
  • Автовышки
  • Гелиоконцентраторы


Особенности

  • Диапазон измерения 0 … 360°
  • Относительная ошибка линеаризации < 0,1 % от ВПИ во всем диапазоне измерения
  • Высокая демпфирующая способность, отсутствует погрешность, обусловленная локальным изменением значения силы тяжести
  • Стойкость к воздействию морской воды, IP67
  • Простота модернизации

Описание

Они обеспечивают высокоточное определение угла наклона объекта по отношению к направлению силовых линий гравитационного поля Земля. Области применения данных датчиков самые разные. Для кранов или экскаваторов измерение угла наклона стрелы необходимо для оценки устойчивости установки в соответствии с нормам безопасности, указанным производителем.

Диапазон измерения данных датчиков составляет до 360°; датчик имеет минимальную погрешность измерения во всем диапазоне измерения. Разрешение составляет 0,01° от измеренной величины.

Датчик наклона
  • Датчик наклона
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.