Модель N2101

Датчик наклона

Оси X/Y/Z, -45 ... +45°

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Крановые системы
  • Мобильные краны
  • Судовые краны
  • Автовышки
  • Гелиоконцентраторы


Особенности

  • Свободно выбираемый диапазон измерения -45 ... +45°
  • Относительная ошибка линеаризации < 0,1 % от ВПИ во всем диапазоне измерения
  • Высокая демпфирующая способность, отсутствует погрешность локальной силы тяжести
  • Стойкость к воздействию морской воды, IP67
  • 2 свободно выбираемые оси


Описание

В данном датчике наклона свободно выбираются два направления вращения (X, Y, Z направление). Они определяют угол наклона объекта относительно направления линий гравитационного поля Земли.

Диапазон измерения данного датчика составляет макс. -45 ... +45° при минимально возможной погрешности во всем диапазоне измерения. Разрешение измеренной величины составляет 0,01°.

Датчик наклона
  • Датчик наклона
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.