Модель N1301

Датчик наклона

Резервирование, 0 ... 360°

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Крановые системы
  • Мобильные краны
  • Судовые краны
  • Автовышки
  • Гелиоконцентраторы


Особенности

  • Диапазон измерения 0 ... 360°
  • Относительная ошибка линеаризации < 0,1 % от ВПИ во всем диапазоне измерения
  • Высокая демпфирующая способность, отсутствует погрешность локальной силы тяжести
  • Стойкость к воздействию морской воды, IP67
  • Простота модернизации

Описание

Диапазон измерения данного датчика наклона составляет 0 ... 360°. По запросу возможны другие диапазоны измерения. Данный датчик особенно хорошо подходит для применения в машиностроении, медицине, находит применение на автокранах и судовые кранах, а также автовышках.

Кроме того, он обладает высокой стойкостью к воздействию влаги и простотой модернизации. Датчик имеет минимальную погрешность измерения при разрешении 0,01° во всем диапазоне измерения. Разрешение составляет 0,01°.

Датчик наклона
  • Датчик наклона
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.