Модель N111C

Датчик наклона

Корпус типа «взрывонепроницаемая оболочка» Ex d, 0 ... 360°

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Шельфовые установки, шельфовые краны
  • Буровые установки
  • Мобильные краны
  • Судовые краны
  • Нефтегазовая промышленность



Особенности

  • Диапазон измерения 0 ... 360°
  • Относительная ошибка линеаризации < 0,1 % от ВПИ во всем диапазоне измерения
  • Высокая демпфирующая способность, отсутствует погрешность локальной силы тяжести
  • Стойкость к воздействию морской воды, IP67
  • Простота модернизации

Описание

Датчик наклона модели N111C для опасных зон выпускается в корпусе типа «взрывонепроницаемая оболочка» и предназначен для применения, например, на шельфе, морских установках и в нефтегазовой промышленности.

Области применения данных датчиков самые разнообразные. Благодаря наличию корпуса типа «взрывонепроницаемая оболочка» они обладают взрывобезопасностью типа Ex d. Датчик наклона в корпусе типа «взрывонепроницаемая оболочка» используются на шельфовых установках добычи нефти и газа.

Диапазон измерения данных датчиков составляет до 360°; датчик имеет минимальную погрешность измерения во всем диапазоне измерения. Возможны другие диапазоны измерения, включая пользовательские. Разрешение составляет 0,01° от измеренной величины.

Датчик наклона
  • Датчик наклона
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.