Модель N131C

Датчик наклона

Корпус типа «взрывонепроницаемая оболочка» Ex d, резервирование, 0 ... 360°

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Шельфовые установки, шельфовые краны
  • Буровые установки
  • Мобильные краны
  • Судовые краны
  • Нефтегазовая промышленность


Особенности

  • Диапазон измерения 0 … 360°
  • Относительная ошибка линеаризации < 0,1 % от ВПИ во всем диапазоне измерения
  • Высокая демпфирующая способность, отсутствует погрешность локальной силы тяжести
  • Стойкость к воздействию морской воды, IP67
  • Простота модернизации


Описание

Датчики наклона в корпусе типа «взрывонепроницаемая оболочка» для опасных зон предназначены для решения особо критичных задач. Области применения данных датчиков самые разные. Датчик наклона для опасных зон обеспечивают максимальный уровень безопасности кранов, экскаваторов, а также в опасных зонах, например, в нефтегазовой промышленности.

Они обеспечивают высокоточное определение угла наклона объекта по отношению к направлению силовых линий гравитационного поля Земля. Датчик предназначен для измерений с резервированием 360°, он имеет минимальную погрешность измерения при разрешении 0,01° во всем диапазоне измерения.

Датчик наклона
  • Датчик наклона
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.