Модель OLS-C02

Оптоэлектронный переключатель уровня

Различная длина переключателя

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Станкостроение
  • Гидравлика
  • Промышленные установки и машиностроение
  • Насосное оборудование
  • Для жидкостей, таких как масла, вода, дистиллированная вода, водные среды

Особенности

  • Выбираемая длина переключателя от 65 мм до 3000 мм
  • Нет движущихся компонентов
  • Любое требуемое монтажное положение
  • Точность ±0,5 мм
  • Выбор электрических соединений: полиуретановый кабель, круговой разъем M12 или угловой разъем EN 175301-803 A

Описание

Оптоэлектронный переключатель уровня модели OLS-C02 используется для контроля уровня жидкостей. Оптоэлектронный датчик состоит из инфракрасного светодиода и приемника света.

Свет от светодиода направляется к наконечнику датчика в виде призмы. До тех пор, пока наконечник не окажется погруженным в жидкость, свет, отражаясь в призме, возвращается к приемнику.

Когда уровень жидкости в резервуаре достигает наконечника, световой луч преломляется в жидкости, и к приемнику возвращается слабая его часть, вызывая срабатывание переключателя.

Переключатель уровня модели OLS-C02 имеет преимущество выбора длины переключателя. Это позволяет получить оптимальное решение для конкретных условий.

Оптоэлектронный переключатель уровня
  • Оптоэлектронный переключатель уровняОптоэлектронный переключатель уровня
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.