Модель OLS-C20

Оптоэлектронный переключатель уровня

Компактная конструкция, версия для высокого давления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Переключатель уровня применение

  • Измерение уровня для жидких сред
  • Контроль уровня жидкости для различных уровней заполнения
  • Машиностроение
  • Сточные воды и защита окружающей среды

Переключатель уровня особенности

  • Компактная модель, без подвижных компонентов
  • Температурный диапазон -30 … +135 °C
  • Исполнение для диапазона давлений от вакуума до 50 бар
  • Любое требуемое монтажное положение
  • Визуальная индикация статуса переключения

Переключатель уровня описание

Оптоэлектронный переключатель уровня модели OLS-C20 используется для срабатывания при достижении предельного уровня жидкости. Переключение производится независимо от физических свойств жидкости таких, как показатель преломления, цвет, плотность, диэлектрической постоянной и проводимости. Измерение может быть произведено также в малых объемах.

Переключатель уровня состоит из инфракрасного светодиода и фототранзистора. Свет из светодиода попадает в призму. При нахождении наконечника датчика в газовой фазе свет отражается в призме и возвращается к приемнику. При повышении уровня жидкости и смачивании примерно 2/3 стеклянного наконечника, луч света преломляется, и только малая его часть возвращается обратно к приемнику.

O.C. pnp транзисторный выход может быть подключен непосредственно к входу системы управления или активизировать внешнее реле. Переключатель уровня имеет защиту от короткого замыкания, а также ограничение силы тока, напряжения и мощности.

Статус переключения можно увидеть непосредственно на датчике (зеленый светодиод).

Поплаковый переключатель уровня RLS-1000 также представлен в ассортименте WIKA.

Оптоэлектронный переключатель уровня, модель OLS-C20

WIKA - Измерение уровня с помощью оптоэлектронного переключателя уровня

  • Оптоэлектронный переключатель уровня, модель OLS-C20Оптоэлектронный переключатель уровня
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.