Модель OLS-C05

Оптоэлектронный переключатель уровня

Высокотемпературная версия

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Станки
  • Гидравлическое оборудование
  • Промышленные установки и машиностроение
  • Технологии обработки воды
  • Для жидкостей, таких как масло, вода, дистиллированная вода, водные среды


Особенности

  • Используется при температурах до +170 °C [+338 °F]
  • Любое монтажное положение
  • Погрешность  ±2 мм
  • Выбор электрических соединений: кабель в оболочке из полиуретана или ПВХ, круглый соединитель M12 x 1 или угловой разъем


Описание

Оптоэлектронный переключатель уровня модели OLS-C05 используется для контроля уровня жидкостей. Оптоэлектронный датчик состоит из инфракрасного светодиода и фотоприемника.

Свет от светодиода направляется на призму, образующую наконечник датчика. До тех пор, пока наконечник не окажется погруженным в жидкость, свет, отражаясь в призме, возвращается к приемнику.

Когда уровень жидкости в резервуаре увеличивается и наконечник погружается в жидкость, луч света преломляется в жидкости, в результате чего либо совсем не попадает на приемник, либо возвращается лишь малая его часть, что приводит к срабатыванию переключателя.

Для версий с триммером состояние переключения можно контролировать непосредственно на переключателе (встроенный светодиод красного цвета). Оптоэлектронный переключатель уровня модели OLS-C05 предназначен для работы с жидкостями при высоких температурах до +170 °C [+338 °F].

Оптоэлектронный переключатель уровня
  • Оптоэлектронный переключатель уровняОптоэлектронный переключатель уровня
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.