Модели P-30, P-31

Преобразователь давления

Для высокоточных измерений. Стандартная версия или с разделительной мембраной

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерительные и испытательные установки
  • Технологии калибровки
  • Лаборатории
  • Промышленные установки и машиностроение

Особенности

  • Погрешность 0,1 %, без дополнительной погрешности в диапазоне 10 ... 60 °C
  • Возможно исполнение с погрешностью 0,05 % диапазона измерений
  • Высокая скорость измерений до 1 кГц
  • Возможны аналоговый, USB и CANopen® выходные сигналы
  • Возможна калибровка на месте установки при помощи ПО

Описание

Точность
Модели P-30​ и P-31​ преобразователей давления были разработаны для точных измерений. Благодаря использованию специальных сенсоров давления WIKA прецизионные измерения с максимальным измерительным отклонением не превышают как правило 0,05% от диапазона в результате активной температурной компенсации, Эти датчики давления не имеют никакой дополнительной температурной погрешности в диапазоне 10 ... 60° С.

Быстрота
Высокая скорость измерения до 1 кГц позволяет выводить измеренное значение максимально быстро.

Компактность
Компактный корпус позволяет использовать датчик давления в тестовых лабораториях, таких как 19" рейки.

Универсальность
Р-30 и P-31 производятся в разнообразных исполнениях по видам электрических подключений, присоединений к процессу, диапазонам измерений и выходным сигналам. В добавлении к стандартным сигналам доступны также USB и CANopen®

По средствам USB интерфейса и конфигурационного ПО EasyCom датчики давления P-30​ и​ P-31​ могут быть легко и быстро настроены.

Благодаря простому в использовании “WIKA data logger” (регистратор данных WIKA), USB версия также может быть использована в качестве измерения значений и записей отчетов.

.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.