Модель TF45

Погружной термометр

С соединительным кабелем

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Солнечные теплоаккумулирующие системы, возобновляемые источники энергии
  • Машиностроение
  • Компрессоры
  • Системы охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Производство промышленных печей и оборудования

Особенности

  • Диапазоны измерения -50 ... +260 °C (-58 ... +500 °F)
  • Соединительный кабель с изоляцией из ПВХ, силикона, ПТФЭ
  • 2- или 4-проводнае схема соединений
  • Защитные гильзы из нержавеющей стали
  • Пылевлагозащита IP65


Описание

Погружной термометр модели TF45 главным образом используется для измерения температуры газообразных сред, а также температуры на поверхности твердых тел в диапазоне -50 ... +260 °C (‑58 ... +500 °F). В сочетании с дополнительной защитной гильзой погружной термометр может также использоваться для измерения температуры жидких сред.

Измерительный элемент подключается к соединительному кабелю и встраивается в теплопроводящую защитную трубку из нержавеющей стали. Защитная трубка обеспечивает защиту от пыли и струй воды и запрессована поверх соединительного вывода.

В зависимости от исполнения соединительные проводники могут работать в различных диапазонах температуры и при различных условиях эксплуатации.

Погружной термометр
  • Погружной термометр
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.