Модель TF43

Погружной термометр

Для холодильной техники

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Холодильная техника
  • Системы охлаждения
  • Оборудование для кондиционирования воздуха

Особенности

  • Диапазон измерения -50 ... +105 °C (кратковременно до +120 °C)
  • Измерительный элемент в литом пластмассовом корпусе
  • Пылевлагозащита (IP68)

Описание

Погружной термометр модели TF43 главным образом используется для измерения температуры газообразных и жидких сред в диапазоне -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F).

Чувствительный элемент подключается к соединительной головке. Затем измерительный элемент и точка подключения заливается пластмассой для защиты от воздействия окружающей среды, что обеспечивает пылевлагозащиту (IP68). Такое конструктивное решение делает термометр модели TF43 идеальным для применений в условиях постоянно повторяющихся циклов заморозки-оттаивания.

Для обеспечения механической стабилизации термометр можно опционально усилить трубкой из нержавеющей стали.

В качестве изделия для OEM-проектов данный термометр выпускается средними и большими партиями. Для заказа небольших партий с целью тестирования, пожалуйста, свяжитесь с WIKA.

Погружной термометр
  • Погружной термометр
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.