910.10
|
Запорный кран для приборов измерения давления
|
AC 09.01
|
|
910.11
|
Запорный вентиль для приборов измерения давления
|
AC 09.02
|
|
910.12
|
Дроссель для приборов измерения давления
|
AC 09.03
|
|
910.13
|
Устройство защиты от перегрузки давлением, регулируемое
|
AC 09.04
|
|
910.15
|
Сифоны и патрубки для приборов измерения давления
|
AC 09.06
|
|
910.21
|
Pre-volume deflagration flame arrester, for mounting to zone 0 (EPL Ga)
|
AC 91.02
|
|
910.22
|
Переходники со втроенным фильтром для средств измерения давления
|
AC 09.10
|
|
910.32
|
Охлаждающий элемент для приборов измерения давления
|
AC 09.21
|
|
BV
|
Шаровой клапан, инструментальная и технологическая версия
|
AC 09.28
|
|
CV
|
Check valve
|
|
|
HPAC
|
High-pressure connection adapters and couplings, nominal pressure of 15,000 ... 60,000 psi [1,034 ... 4,136 bar]
|
AC 09.33
|
|
HPBV
|
High-pressure ball valve, nominal pressure up to 20,000 psi [1,379 bar]
|
AC 09.31
|
|
HPCV
|
High-pressure check valve, with redundant sealing or metal seat
|
AC 09.35
|
|
HPFA
|
High-pressure fittings and accessories, nominal pressure of 15,000 ... 60,000 psi [1,034 ... 4,136 bar]
|
AC 09.32
|
|
HPNV
|
High-pressure needle valve, nominal pressure of 15,000 ... 60,000 psi [1,034 ... 4,136 bar]
|
AC 09.27
|
|
IBF1
|
Monoblock with flange connection
|
|
|
IBF2, IBF3
|
Моноблок с фланцевым присоединением
|
AC 09.25
|
|
IBM2, IBM3
|
Моноблок с резьбовым технологическим присоединением
|
AC 09.24
|
|
IBJ4, IBS3
|
Монофланец
Для отбора пробы и впрыска
|
AC 09.26
|
|
IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
|
Игольчатый вентиль и многопортовый клапан
|
AC 09.22
|
|
IV20, IV21
|
Запорно-спускной двухвентильный блок
|
AC 09.19
|
|
IV30, IV31, IV50, IV51
|
Вентильный блок для приборов измерения дифференциального давления 3-, 5-вентильный блок
|
AC 09.23
|
|
IVM
|
Монофланец
Инструментальная и технологическая версия
|
AC 09.17
|
|
PBV-FS
|
Piping ball valve, split valve body design, single or double block-and-bleed valve
|
AC 09.34
|
|