100.0x, 100.1x
|
Биметаллический термометр
для измерения давления и температуры, номинальный размер 63, 80мм
|
PM 01.23
|
|
101.00, 101.12
|
Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав, с пластиковым капилляром, номинальный размер 27, 40мм
|
PM 01.22
|
|
111.10, 111.12
|
Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав, стандартное исполнение, номинальный размер 40, 50, 63, 80, 100мм
|
PM 01.01
|
|
111.11
|
Манометр с трубкой Бурдона, сварочный манометр, ISO 5171, номинальный размер 40, 50, 63мм
|
PM 01.03
|
|
111.12.027
|
Миниатюрный деформационный манометр с трубкой Бурдона, стандартная версия, подключение сзади, номинальный размер 27мм
|
PM 01.17
|
|
111.12.040
|
Bourdon tube pressure gauge,
back mount, with VdS approval
|
SP 01.23
|
|
111.14
|
Манометр с трубкой Бурдона,
для аппаратов накачки шин
|
PM 01.21
|
|
111.14
|
波登管压力表
|
PM 01.21
|
|
111.16, 111.26
|
Манометр с трубкой Бурдона, присоединение сзади, номинальный размер 40, 50, 63мм
|
PM 01.10
|
|
111.31
|
Манометр с трубкой Бурдона,
сварочный манометр, ISO 5171, номинальный размер 50мм
|
PM 01.11
|
|
112.28, 132.28
|
Манометр с трубкой Бурдона,
промышленная серия, номинальный размер 80мм
|
PM 01.28
|
|
113.13
|
Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав, гидрозаполненный пластмассовый корпус, номинальный размер 40, 50, 63мм
|
PM 01.04
|
|
113.53
|
Манометр с трубкой Бурдона, стандартное исполнение с
гидрозаполнением, номинальный размер 40, 80, 100мм
|
PM 01.08
|
|
116.15
|
带螺旋管的压力表
|
PM 01.16
|
|
116.15
|
Манометр с трубкой Бурдона,
присоединение сзади, номинальный размер 36, 41мм
|
PM 01.16
|
|
116.18.023
|
Pressure gauge with helical tube, miniature design, DirectDrive version
|
SP 01.21
|
|
116.18.036, 116.18.041
|
Pressure gauge with helical tube, DirectDrive version
|
SP 01.24
|
|
130.15
|
Манометр с трубкой Бурдона
для чистых сред (HP), исполнение их нержавеющей стали, номинальный размер 1,5'', 2''
|
PM 02.19
|
|
131.11
|
Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь
Компактная версия, номинальный диаметр 40, 50 и 63
|
PM 01.05
|
|
151.10, 151.12, 151.17
|
Манометр с трубкой Бурдона
для ОЕМ-применений, номинальный размер 40, 50, 63мм
|
PM 01.14
|
|
212.20
|
Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав
Корпус из нержавеющей стали, номинальный диаметр 100 и 160
|
PM 02.01
|
|
213.40
|
Манометр с трубкой Бурдона,
гидрозаполнение, корпус из штампованной латуни, номинальный размер 63, 80, 100мм
|
PM 02.06
|
|
213.41
|
Манометр с трубкой Бурдона, для горнодобывающей промышленности, номинальный размер 50мм
|
PM 01.12
|
|
213.53
|
Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав, корпус из нержавеющей стали с гидрозаполнением,
номинальный диаметр 50, 63 и 100
|
PM 02.12
|
|
214.11, 234.11
|
Манометр с трубкой Бурдона,
медный сплав и нержавеющая сталь, квадратный корпус, номинальный размер 96x96, 72x72мм
|
PM 02.07
|
|
216.06.050, 216.40.050
|
Манометр для дайвинга
Финиметр
|
PM 02.31
|
|
230.15
|
Манометр с трубкой Бурдона, сверх-чистые среды, исполнение из нержавеюещей стали, номинальный размер 2''
|
PM 02.20
|
|
232.01
|
Bourdon tube caisson pressure gauge, room pressure gauge, stainless steel version
|
SP 02.20
|
|
232.30, 233.30
|
Манометр с трубкой Бурдона, для перерабатывающей промышленности, безопасное
исполнение, НР 63, 100,160мм
|
PM 02.04
|
|
232.34, 233.34
|
Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь
Манометр для обрабатывающей промышленности XSEL® номинальный диаметр 4 ½" и 6"
|
PM 02.10
|
|
232.35
|
Bourdon tube pressure gauge, stainless steel, with VCR®-compatible process connections
|
PM 02.11
|
|
232.35
|
Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь
c VCR®-совместимыми технологическими присоединениями
|
PM 02.11
|
|
232.36, 233.36
|
Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь, безопасное исполнение, высокая перегрузочная способность, номинальный размер 100, 160мм
|
PM 02.15
|
|
232.50, 233.50
|
Limit indicator option
|
SP 09.03
|
|
232.50, 233.50
|
Манометр из нержавеющей стали с трубкой Бурдона
Для обрабатывающей промышленности, стандартное исполнение, НР 63мм [2 ½"], 100мм [4"] и 160мм [6"]
|
PM 02.02
|
|
262.30, 262.50, 263.30, 263.50
|
Bourdon tube pressure gauge, for the process industry, Monel version
|
PM 02.33
|
|
311.11, 331.11
|
Манометр с трубкой Бурдона
Серия образцовых маномеров, класс 0,6
|
PM 03.02
|
|
312.20
|
Манометр с трубкой Бурдона, образцовый, медный сплав, класс 0,6, номинальный размер 160мм
|
PM 03.01
|
|
332.11
|
Test gauge, stainless steel, test instrument, safety version, class 0.6, NS 160
|
PM 03.04
|
|
332.30, 333.30
|
Манометр с трубкой Бурдона, образцовый, безопасное исполнение, класс 0,6, номинальный размер 160мм
|
PM 03.05
|
|
332.50, 333.50
|
Manómetro de precisión, acero inoxidable, versión estándar, clase 0,6, DN 160 [6"]
|
PM 03.06
|
|
332.50, 333.50
|
Манометр образцовый, нержавеющая сталь,
стандартное исполнение, класс 0,6 НР 160 [6"]
|
PM 03.06
|
|
342.11
|
Образцовый манометр
С транспортным футляром и сертификатом, класс 0,1, номинальный диаметр 250
|
PM 03.03
|
|
422.12, 423.12
|
Мембранный манометр, корпус из серого чугуна, номинальный размер 100, 160мм
|
PM 04.02
|
|
432.10, 432.15
|
Мембранный манометр серии Mini
Для сверхчистых сред (UHP) , номинальный диаметр 1" и 1,3"
|
PM 04.18
|
|
432.25.2"
|
Проходной манометр для сверхчистых сред (UHP), номинальный диаметр 2"
|
PM 04.12
|
|
432.50, 433.50
|
Мембранный манометр для перерабатывающей промышленности, 10-кратная перегрузка, макс. 40 бар, НР 100,160мм
|
PM 04.03
|
|
432.36, 432.56
|
Мембранный манометр для перерабатывающей промышленности,
высокая перегрузочная способность до 400 бар, НР 100, 160мм
|
PM 04.07
|
|
432.36, 432.56
|
Manômetro com diafragma para a indústria de processo, alta proteção contra sobrepressão até 100 bar, versão de segurança, alta proteção contra sobrepressão até 400 bar
|
PM 04.07
|
|
516.11
|
Absolute pressure gauge, with Bourdon tube or capsule element, standard series, NS 80
|
PM 05.01
|
|
532.52, 532.53, 532.54
|
Манометр абсолютного давления, нержавеющая сталь, высокая перегрузочная способность
|
PM 05.02
|
|
610.20, 630.20
|
Манометр с коробчатой пружиной, исполнение тестового манометра, Класс 0,6, номинальный размер 160мм
|
PM 06.09
|
|
611.10, 631.10
|
Манометр с коробчатой пружиной,
медный сплав или нержавеющая сталь cтандартная версия, номинальный диаметр 50 и 63
|
PM 06.01
|
|
611.13
|
Маномер с коробчатой пружиной, медный сплав, пластмассовый корпус, номинальный диаметр 50 и 63
|
PM 06.12
|
|
611.16
|
Capsule pressure gauge, copper alloy, plastic case
|
PM 06.08
|
|
612.11
|
Манометр с коробчатой пружиной
Испоолнение тестового манометра, класс 0,1 и 0,25, номинальный размер 250мм
|
PM 06.04
|
|
612.20
|
Манометр с мембранной коробкой, медный сплав
Корпус из нержавеющей стали номинальный диаметр 63, 100 и 160
|
PM 06.02
|
|
612.34, 632.34, 633.34
|
Манометр с мембранной коробкой, медный сплав или
нержавеющая сталь
Промышленный манометр, безопасное исполнение в
соответствии с ASME B40.100
|
PM 06.07
|
|
614.11, 634.11
|
Маномер с коробчатой пружиной,
медный сплав или нержавеющая сталь квадратный корпус для монтажа в панель
|
PM 06.05
|
|
616.06.050
|
Dive depth gauge, for scuba diving
|
PM 06.13
|
|
632.50, 633.50
|
Манометр с мембранной коробкой, нержавеющая сталь, для обрабатывающей промышленности, НР 63, 100, 160мм
|
PM 06.03
|
|
632.51
|
Манометр с мембранной коробкой, нержавеющая сталь
Для перерабатывающей промышленности, высокая
перегрузочная способность
Модель 632.51, НР 100 и 160мм
|
PM 06.06
|
|
700.01, 700.02
|
Манометр дифференциального давления, с магнитным поршнем, с магнитным поршнем и мембранным
разделителем
|
PM 07.14
|
|
711.12, 713.12, 731.12, 733.02
|
Манометр дифференциального давления, медный сплав или
нержавеющая сталь
Диапазоны шкалы 0,6 ... 1000 бар
|
PM 07.02
|
|
712.15.100, 732.15.100
|
Дифференциальный манометр, криоманометр
|
PM 07.29
|
|
712.15.160, 732.15.160
|
Манометр дифференциального давления, для криогенных применений, медный сплав или
нержавеющая сталь, номинальный диаметр 160
|
PM 07.30
|
|
716.05
|
Манометр дифференциального давления, компактное исполнение, номинальный диаметр 80, класс точности от 2,5 до 4,0, высокая перегрузочная способность
|
PM 07.12
|
|
716.11, 736.11
|
Манометр дифференциального давления
Для измерения крайне низкого дифференциального
давления от 2,5 мбар, медный сплав и нержавеющая сталь
|
PM 07.07
|
|
732.14, 762.14
|
Манометр дифференциального давления
Для обрабатывающей промышленности, полностью
металлические рабочие камеры
|
PM 07.13
|
|
732.18, 733.18
|
Дифференциальный манометр с трубкой Бурдона,
параллельные штуцеры,
измерительная система из нержавеющей стали, номинальный размер 80, 100мм
|
PM 07.03
|
|
732.31, 732.51
|
Манометр дифференциального давления
для обрабатывающей промышленности,
полностью металлическая камера
|
PM 07.05
|
|
736.51
|
Differential pressure gauge for very low differential pressures, from 2.5 mbar, with diaphragm element
|
PM 07.08
|
|
A2G-05
|
Манометр дифференциального давления Eco
|
PM 07.42
|
|
A2G-10
|
Манометр дифференциального давления для систем вентиляции и кондиционирования воздуха,
номинальный диаметр 110
|
PM 07.40
|
|
A2G-15
|
Манометр дифференциального давления с электрическим
выходным сигналом
|
PV 17.40
|
|
A2G-30
|
Манометр дифференциального давления, с наклонной трубкой
|
PM 07.41
|
|
A2G-mini
|
Манометр дифференциального давления
Номинальный диаметр 63
|
PM 07.43
|
|
DPG40
|
Манометр дифференциальный,
С индикацией рабочего давления (DELTA-plus)
|
PM 07.20
|
|
MFT
|
Манометр деформационный с дополнительным устройством для измерения температуры
|
PM 01.20
|
|
PG21BP-1, PG21BP-2
|
Brake pressure test instrument, copper alloy, single and dual pressure gauge
|
PM 02.18
|
|
PG21DPB
|
Duplex pressure gauge per DIN 38030, panel mounting series for rail-vehicle braking systems, NS 60, 80, 100 and 130
|
PM 02.16
|
|
PG21HD
|
Манометр с трубкой Бурдона, версия для суровых условий эксплуатации, корпус из нержавеющей стали, с
гидрозаполнением, номинальный диаметр 80
|
PM 02.13
|
|
PG21PB
|
Манометр с трубкой Бурдона в соответствии с DIN 38030
Серия для монтажа в панель для тормозных систем
железнодорожного транспорта
|
PM 02.14
|
|
PG23CP
|
Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь
Для монтажа в панель
|
PM 02.24
|
|
PG23HP-P
|
Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь
Для максимально высокого давления до 6000 бар, для суровых условий эксплуатации
|
PM 02.29
|
|
PG23HP-S
|
Манометр с трубкой Бурдона из нержавеющей стали
Для высокого давления до 3000 бар
|
PM 02.28
|
|
PG23LT
|
Bourdon tube pressure gauge, stainless steel, for extremely low ambient temperatures down to -70 °C [-94 °F], with case filling, POLARgauge®
|
PM 02.22
|
|
PG28
|
Манометр с трубкой Бурдона, сплав Хастеллой, для обрабатывающей промышленности, высокая
коррозионная стойкость, номинальный размер 100 [4"] и 160 [6"]
|
PM 02.32
|
|
PG43SA-C
|
Мембранный манометр с открытой мембраной
Для стерильных применений, номинальный диаметр 63
|
PM 04.15
|
|
PG43SA-D
|
Мембранный манометр с открытой мембраной
Для стерильных примененеий, со встроенной системой контроля
состояния мембранного элемента, номинальный диаметр 100
|
PM 04.17
|
|
PG43SA-S
|
Diaphragm pressure gauge, flush, for sanitary applications, NS 100
|
PM 04.16
|
|
PG81, PG91
|
Pressure gauge, DirectDrive version
|
PM 01.50
|
|
PMM01
|
Система измерения давления для ОЕМ-применений
Модульное исполнение, присоединение сзади
|
PM 01.25
|
|
THM10
|
Биметаллический термоманометр
|
PM 01.24
|
|