Модели 422.12, 423.12

Манометр мембранный

Корпус из серого чугуна

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для измерительных точек с повышенной перегрузкой
  • С гидрозаполнением корпуса применяется в местах с высоким динамическим пульсирующим давлением или при вибрациях (Модель 423.12)
  • Для газообразных и жидких сред, исполнение с открытым соединительным фланцем для вязких измерительных сред и с наличием твердых примесей 
  • Добыча, экологические технологии, машиностроение и производство оборудования

Особенности

  • Возможно исполнение с электроконтактами
  • Присоединение к процессу: резьба или открытый фланец
  • Диапазон измерений 0 … 16 мбар

Описание

Исполнение
EN 837-3

Номинальный размер, мм
100, 160

Класс точности
Модель 422.12: 1,6                                                        Модель 423.12: 2,5 (опционально 1,6)

Диапазон шкалы
0 ... 16 мбар до 0 ... 250 мбар (фланец Ø 160 мм)
0 ... 400 мбар до 0 ... 40 бар (фланец Ø 100 мм)
а также соответствующие вакууметрические и мановакууметрические диапазоны

Ограничение давления
Постоянное: весь диапазон измерений
Переменное: 0,9 диапазона измерений

Допустимая перегрузка
3 x предельное значение шкалы, но максимум 40 бар

Рабочая температура
Окружающая среда: -20 ... +60 °C
Измеряемая среда: +100 °C максимум
Хранение: -40 ... +70 °C (диапазон шкалы≤ 60 мбар: -20 ... +70 °C)

Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при измерении температуры окружающей среды (+20 °C): максимум ±0,8 %/10 K диапазона измерений

Степень защиты
IP54 согласно EN 60529 / IEC 529
(с гидрозаполнением Модель 423.12 IP65)

Манометр мембранный
  • Манометр мембранный
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.