Модель 990.17

Мембранный разделитель с асептическим присоединением к процессу

Присоединение DRD

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Производство молока и молочных продуктов
  • Бродильные чаны и резервуары для выдержки пива или вина
  • Производство прохладительных напитков
  • Гидростатические измерения уровня в резервуарах для хранения


Особенности

  • Открытое асептическое технологическое присоединение
  • Монтаж без мертвых зон
  • Подходит для процедуры безразборной стерилизации SIP и очистки CIP на месте установки
  • Соответствуют требованиям стандарта 3-A
  • Поворотный стопорный фланец


Описание

Мембранные разделители используются для защиты приборов измерения давления в применениях со сложными средами. В системах мембранных разделителей мембрана обеспечивает разделение измерительного прибора и измеряемой среды.

Давление к измерительному прибору передается через заполняющую жидкость, находящуюся в системе мембранного разделителя.

Для удовлетворения повышенных требований заказчиков имеется широкий выбор конструкций, материалов и заполняющих жидкостей.

Более подробная техническая информация о мембранных разделителях и системах мембранных разделителей приведена в IN 00.06 "Применение, принцип действия, конструкция ".

Благодаря открытому технологическому присоединению мембранный разделитель модели 990.17 является оптимальным решением для установки в резервуары для хранения.

При использовании подходящего приварного фланца данный мембранный разделитель можно встроить в бак и резервуар любого типа. Используя мембранные разделители, можно также выполнять измерение уровня сред, которые, из-за особенностей технологического процесса, находятся под высоким давлением и имеют высокую или низкую вязкость.
Мембранный разделитель модели 990.17 особенно хорошо подходит для процедур безразборной очистки CIP на месте установки, так как полностью удовлетворяет требованиям к устойчивости к повышенным температурам и чистящим растворам.

Монтаж мембранного разделителя на измерительном приборе может производиться непосредственно, а для высоких температур - через охлаждающий элемент или гибкий капилляр.

WIKA предлагает широкий выбор материалов, причем верхняя часть корпуса мембранного разделителя и части, контактирующие с измеряемой средой, могут быть выполнены как из одного, так и разных материалов. Кроме того, части, контактирующие с измеряемой средой, могут обрабатываться с помощью электрохимической полировки.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.