Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

IO-Link датчик применение

  • Станки
  • Гидравлика и пневматика
  • Автоматизация
  • Специальное машиностроение

IO-Link датчик особенности

  • Промышленный датчик с поддержкой IO-Link 4.0-ready с улучшенными характеристиками коммуникации и диагностики
  • Предназначен для удовлетворения жестким требованиям в условиях воздействия ударной нагрузки до 1000 g и температуры -40 ... +125 °C [-40 ... +257 °F]
  • Оптимизированная конструкция облегчает интеграцию в OEM-установки
  • Многоцветный 360° светодиодный индикатор состояния облегчает поиск и устранение неисправностей, а также определение местонахождения прибора

IO-Link датчик описание

IO-Link датчик A-1200 представляет собой датчик давления без индикатора, который можно гибко запрограммировать с помощью интерфейса IO-Link и использовать для контроля давления, либо в качестве электронного переключателя PNP/NPN для управления технологическим процессом.

Улучшенная безопасность благодаря цифровым каналам связи
Благодаря интерфейсу IO-Link датчик давления модели A-1200 является идеальным решением для использования в станках с ЧПУ. Для обеспечения высокоточных измерений в течение длительного времени IO-Link датчик давления обладает встроенными функциями диагностики, позволяющими контролировать состояние прибора. Кроме того, модель A-1200 можно легко сконфигурировать и настроить извне с помощью цифрового сигнала.

Прочность и надежность даже в самых сложных условиях окружающей среды
Прочная конструкция модели A-1200 специально предназначена для работы в экстремальных условиях окружающей среды. С приваренным разъемом M12 x 1 он способен выдерживать ударные нагрузки до 1000 g. IO-Link датчик предназначен для работы при температурах -40 ... +125 °C, его можно интегрировать практически в любые применения.

Благодаря крайне надежной конструкции значительно снижается время простоя и соответствующие затраты на техническое обслуживание, а также стоимость владения.

Простая OEM-интеграция 
IO-Link датчик давления модели A-1200 интегрируется в ОЕМ-устройства очень быстро. Компания WIKA может предварительно установить датчики, основываясь на параметрах по спецификации заказчика. Также использование автоматического программирования IO-Link может сократить время конфигурирования на заводе-изготовителе.

Быстрое техническое обслуживание благодаря визуальной обратной связи
Светодиодный индикатор состояния обеспечивает визуальную информацию о состоянии устройства под углом до 360°. Сигналы зеленого (норма), желтого (критическое состояние) или красного (ошибка) цвета позволяют интуитивно понятно и быстро обнаружить и исправить ошибки. IO-Link датчик для технического обслуживания оснащен функцией мигающей индикации через IO-Link, что облегчает четкое определение местонахождения датчика давления. Предотвращаются ошибки и ускоряется процесс технического обслуживания.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.