Модель CPB3800HP

Грузопоршневой манометр

Исполнение для высоких давлений

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Applications

  • Эталон давления для воспроизведения и передачи единицы давления до 2600 бар
  • Заводской или лабораторный эталон для поверки, калибровки или настройки различных средств измерения давления
  • Система не требующая внешних составных частей с возмодностью работы на месте эксплуатации средств измерения давления


Особенности

  • Расширенная неопределенность до 0,007 % от исходной величины
  • Измерительная поршневая система дифференциального типа с 2-мя диапазонами до 2600 с автоматическим переходом между диапазонами
  • Заводской сертификат с прослеживаемостью до государственного эталона как стандарт, как вариант – сертификат UKAS
  • Груза изготовлены из нержавеющей стали, с возможной подгонкой под местное ускорение свободного падения


Описание

Рабочий эталон давления
Грузопоршневые манометры являются наилучшим средством воспроизвенения единицы давления, посредством соотношения фундаментальных единиц, таких как масса, длина и время, опредленные через формулу Р=F(mg)/A.

Замкнутая система
Встроенный источник создания давления и простота принципа измерения делают данный грузопоршневой манометр Модели CPB3800HP идеальным средством проверки средств измерения давления.

Базовые принципы
Давление воспроизводится как единица, путем приложения усилия к площади. Основными компонентами CPB3800HP являются: поршневая система, и набор грузов для воспроизведения давления.

Применяемые массы грузов пропорциональны требуемым задаваемым давлениям, посредством оптимального выбора составных грузов.Стандартно груза подгоняются под g=9,80665 м/с2, как вариант возможна подгонка грузов под местное ускорение свободного падения и также с сертификатом UKAS.

DH-Budenberg
Грузопоршневой манометр
  • Грузопоршневой манометр
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.