Модель CPB3500

Пневматический грузопоршневой манометр

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Первичный эталон для калибровки шкалы давления в пневматическом диапазоне -1 ... 120 бар (-14,5 ... 1600 ф/дюйм²)
  • Эталонный прибор, применяемый в заводских и калибровочных лабораториях для поверки, регулировки и калибровки приборов измерения давления
  • Законченная, автономная система, может использоваться на объекте

Особенности

  • Суммарная погрешность измерения 0,015 ... 0,006 % от показания
  • Четыре различных системы цилиндр-поршень для диапазонов ±1 бар, 0,1 ... 7 бар, 0,2 ... 25 бар, 1 ... 70 бар и 1 ... 120 бар или также для диапазонов в ф/дюйм² и кПа
  • Устойчивое алюминиевое основание с прочной ударопрочной крышкой из ABS для промышленного использования в сочетании с небольшими размерами и малым весом
  • Взаимозаменяемые поршни и наборы грузов для каждой модели; наборы грузов изготавливаются из нержавеющей стали
  • Стандартно заводская калибровка включает прослеживаемость вплоть до национальных стандартов; опционально возможна калибровка UKAS

Описание

Проверенный первичный эталон
Грузопоршневой манометр модели CPB3500 является истинным первичным эталоном, который позволяет выполнять измерения давления непосредственно по основному уравнению p = F/A.
Данный механический принцип измерения обеспечивает превосходную надежность и стабильность во времени, исключает большинство рисков, вызывающих погрешность и неопределенность измерений при калибровке. Все это превращает модель CPB3500 в идеальный инструмент для повседневной калибровки приборов измерения давления любого типа.

Прочность и модульный принцип конструкции
Прибор смонтирован на прочном, устойчивом основании с легким, стойким к ударам и коррозии корпусом из ABS.

Системы цилиндр-поршень являются взаимозаменяемыми между различными моделями серии CPB3500, поэтому в случае изменения требований любой грузопоршневой манометр можно легко модернизировать для других доступных диапазонов.
Наборы грузов полностью взаимозаменяемы между поршнями одного и того же диапазона в рамках заявленной стандартной погрешности. Набор грузов изготавливается из немагнитной нержавеющей стали, поэтому масса грузов является чрезвычайно стабильной во времени.
Основание можно также быстро преобразовать в модуль сравнения путем замены эталона сравнения для поршня и набора грузов.

DH-Budenberg
Пневматический грузопоршневой манометр
  • Пневматический грузопоршневой манометр
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.