Модель CPB5800

Грузопоршневой манометр

Гидравлическое исполнение

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение грузопоршневого манометра

  • Первичный эталон для воспроизведения давления до 1400 бар
  • Для поверки, калибровки настройки средств измерения давления на производстве и/или лабораториях
  • Законченное решение для поверки средств измерения

Особенности грузопоршневого манометра

  • Расширенная неопределенность до 0,006% ИВ
  • Экстремально гибкий ГПМ для различных диапазонов с одинарным или двойным поршнем
  • Автоматический переход между диапазонами
  • Заводский сертификат калибровки – стандарт, как вариант возможно UKAS
  • Быстрая и безопасная замена ИПС

     


Описание грузопоршневого манометра

Проверенные технологии
Грузопоршневые манометры
- наиболее точные эталонные технические устройства для калибровки и/ или поверки средств измерения давления. Прямые измерения давления, как вес, приложенный к площади, и использование высококлассных материалов дают превосходную неопределенность измерений и долговременную стабильность в течении 5 лет.
Поэтому грузопоршневые манометры многие годы находят применение в заводских и калибровочных лабораториях в промышленности, национальных институтах и исследовательских лабораториях.

 

 

Основной принцип
Для создания индивидуальных точек испытаний на поршневую систему грузопоршневого манометра накладываются откалиброванные грузы, которые адаптированы для соответствующего применения. Давление создается через встроенный насос. Для плавной подстройки используется маховик.
Грузы подбираются с оптимальной градуировкой, пропорциональной наиболее часто используемым шагам давления. Измерения снимаются при достижении эквивалентности между давлением создаваемым в поршневой части и давлением, создаваемым поршневой системой и грузами.

DH-Budenberg
Грузопоршневой манометр CPB5800

Грузопоршневой манометр CPB5800

  • Грузопоршневой манометр CPB5800
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.