Модель CPB5000

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Средство воспроизведения и передачи единицы давления от -1 до 16 МПа (газовая среда) до 160 МПа (гидравлика)
  • Образцовое средство измерений для поверки, калибровки настройки средств измерения давления на производстве и/или лабораториях

Специальные особенности

  • В качестве эталона единицы давления, с расширенной неопроеделенностью 0,01% ИВ. Рабочих эталонов давления с СКО: 0,002%, 0,0006% при передачи единицы давления от государственных эталонов с НСП и СКО (0,002% и 0,0003% соответственно).
  • Сертификат заводской калибровки/поверки идет как стандартный документ. Для эталонов свидетельство о поверке с привязкой к государственным эталонам
  • Высокая долговрменная стабильность с рекоммендуемым циклом рекалибровки - 5 лет.
  • Межповерочный интервал - 2-5 лет.
  • Грузы изготовлены из немагнитной стали. Подгонка под указанную единицу давления, местное ускорение свободного падения или изготовление грузов под номинальную массу - без дополнительной стоимости
  • Запатентованный быстросъемный разъем ConTect позволяет быстро менять поршневые системы, в зависимости от необходимого диапазона
  • Универсальные устройства создания давления и их использование как компараторов -0,1...16 МПа - пневматика (воздух, азот) до 160 МПа - гидравлика (трасформаторное масло,керосин, касторовое масло и другие по запросу)

Описание

Применение

Грузопоршневые манометры - наиболее точные эталонные технические устройства для калибровки и/или поверки средств измерения давления. Прямые измерения давления, как вес приложенный к площади и использование высококлассных материалов дают превосходную неопределенность измерений и долговременную стабильность в течении 5 лет. По этим причинам данное оборудование наиболее подходит для промышленных лабораторий, национальных метрологических институтов и исследовательских лабораторий. Вследствие замкнутой системы создания давления и простого принципа действия CPB5000 идеально подходит для испытаний на местах и обслуживания высокоточных средств измерений.

Функциональность

Для создания индивидуальных точек испытаний, на поршневую систему накладываются откалиброванные грузы, которые адаптированы для соответствующего применения. Давление создается через встроенный насос. Для плавной подстройки используется маховик. Грузы подбираются с оптимальной градуировкой, пропорциональной наиболее часто используемым шагам давления. Измерения снимаются при достижении эквивалентности между давлением создаваемым в поршневой части и давления создаваемого поршневой системой и грузами. Вследствие высокого качества, созданное давление остается стабильным в течение нескольких минут, что позволяет проводить калибровку/поверку или настройку проверяемого СИ давления.

Устройства создания давления

подразделяются на исполнения в зависимости от назначения:

  • Пневматический, без подключения внешнего иситочника давления, с встроенным насосом (-P)
    - до 1 МПа
  • Пневматический/Вакуумный (-P, -V)
    - до 10 МПа или -0,1 МПа
    - Создания давления или разрежения, за счет подключенного источника давления или вакуума
  • Гидравлический (-Н)
    - до 100 МПа
    - с втроенным насосом предварительного создания давления
    - универсальный пресс от 0...100 МПа.
  • Пневматический (-ХP, - XPV), пресс -1...100 бар, MX0x2 + MX0x2, внутренний насос до ~10 бар, 2 (для ИПС и ПП) отсечных клапана, 2xPt100 для измерения температуры ИПС, сферическая регулируемая стойка для ПП, отчетное устройство
  • Гидравлический (- ХH пресс 0...1000 бар, MX0x2 + MX0x2, внутренний насос до ~35 бар, 2 (для ИПС и ПП) отсечных клапана, 2xPt100 для измерения температуры ИПС, сферическая регулируемая стойка для ПП, отчестное устройство
  • Другие устройства создания давления по запросу

Pressure balance model CPB5000
  • Pressure balance model CPB5000
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.