Модель CPB5000HP

Грузопоршневой манометр

Исполнение для высокого давления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Первичный эталон для воспроизведения давления до 5000 бар
  • Образцовый прибор для производств и лабораторий, для калибровки, настройки и поверки средств измерений
  • Замкнутая система

Особенности

  • Расширенная неопределенность до 0,02% ИВ
  • Расширенная неопределенность до 0,02% ИВ
  • Заводская калибровка как стандартно, DKD/DAkkS​ как вариант
  • Межкалибровочный интервал - 5 лет
  • Груза изготовлены из нержавеющей стали, могут быть подогнаны под ускорение свободного падения

Описание

Проверенные технологии
Грузопоршневые манометры - наиболее точные эталонные технические устройства для калибровки и/ или поверки средств измерения давления. Прямые измерения давления, как вес приложенный к площади и использование высококлассных материалов дают превосходную неопределенность измерений и долговременную стабильность в течении 5 лет.

Замкнутая система
По этим причинам данное оборудование наиболее подходит для промышленных лабораторий, национальных метрологических институтов и исследовательских лабораторий. Вследствие замкнутой системы создания давления и простого принципа действия CPB5000НР идеально подходит для испытаний на местах и обслуживания высокоточных средств измерений

 

 

.

Основной принцип
Для​ создания​ индивидуальных​ точек​ испытаний,​ на​ поршневую​ систему​ накладываются​ откалиброванные​ грузы,​ которые​ адаптированы​ для​ соответствующего​ применения.​ Давление​ создается​ через​ встроенный​ насос.​ Для​ плавной​ подстройки​ используется​ маховик.​

Грузы подбираются с оптимальной градуировкой, пропорциональной наиболее часто используемым шагам давления. Измерения снимаются при достижении эквивалентности между давлением создаваемым в поршневой части и давления создаваемого поршневой системой и грузами.

 

DH-Budenberg
Грузопоршневой манометр модель CPB5000HP

Грузопоршневой манометр модель CPB5000HP

  • Грузопоршневой манометр модель CPB5000HP
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.