Модель CTD9100-1100

Сухоблочный калибратор температуры

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Испытание и калибровка приборов измерения температуры
  • Эталонный прибор для лабораторий, занимающихся калибровкой термометров
  • Также подходит для калибровки непосредственно на объекте

Особенности

  • Высокая точность и стабильность при высоких температурах
  • Диапазон температур 200 ... 1100 °C [392 ... 2012 °F]
  • Возможность тестирования реле температуры
  • Малый вес и компактная конструкция
  • Простая эксплуатация

Описание

Универсальность применения
В настоящее время для обеспечения эксплуатационной безопасности станков и агрегатов необходимо быстро и просто проводить испытания термометров.

Портативные калибраторы серии CTD9100 идеально подходят для проведения процедур калибровки на объекте и очень удобны в использовании. Благодаря своей компактной конструкции и малому весу приборы можно использовать практически повсеместно.

Концепция нового прибора позволяет объединить стабильный источник тепла с интеллектуальной системой воздушного охлаждения, которая поддерживает низкую температуру в верхней части калибратора.

Это позволяет калибровать промышленные температурные зонды даже более эффективно, без перегрева соединительной головки или держателя термометра. Систематический контроль температурных зондов помогает распознать неисправность сразу же после ее возникновения и сокращает время простоя.

Простота использования
Сухие калибраторы температуры серии CTD9100 имеют термостатируемые металлические камеры и сменные вставки.

Температуры калибровки устанавливается крайне просто с помощью двух клавиш управления.

Фактическая температура нагревательного блока отображается на большом 2-строчном высококонтрастном ЖК-индикаторе. Таким образом, практически исключаются ошибки считывания показаний.

В калибраторе, используя вставки соответствующего диаметра, можно устанавливать термометры разных диаметров. Новая конструкция блока с равномерным температурным профилем в нижнем диапазоне калибратора позволяет уменьшить погрешность измерений.

Сухоблочный калибратор температуры
  • Сухоблочный калибратор температуры
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.