Модель CTD9100

Сухоблочный калибратор температуры

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Легкость калибровки на местах
  • Энергетика
  • Контрольно-измерительные лаборатории
  • Машиностроение

Особенности

  • Различные диапазоны температуры
  • Неопределенность измерения от 0,15 ... 0,8 K
  • Компактный дизайн
  • Простота в использовании

Описание

Для различных применений
В условиях современной промышленности от быстрой и достоверной проверки термометров может зависеть надежность и эффективность всего производства.

Серия портативных калибраторов CTD9100 подходит для решения подобных задач на местах в условиях действующего производства. Благодаря их компактному дизайну и небольшому весу, их можно использовать практически в любых рабочих помещениях.

Новая технология данного оборудования сочетает в себе стабильный нагревательный элемент с высокоточным встроенным термометром Pt100, что позволяет быстро и эффективно калибровать промышленные термометры.

Регулярные проверки технических термометров позволяют вовремя диагностировать сбои и снизить время простоя оборудования.

Простая эксплуатация
Основными рабочими элементами сухоблочных калибраторов серии CTD9100 являются температурные металлические блоки и сменные вставки для калибруемых термометров.

Рабочая температура блока быстро задается при помощи двух клавиш. Заданная температура и реальная температура блока одновременно отображаются на большом 4-х разрядном светодиодном дисплее, что практически полностью исключает погрешность отсчета оператором.

Для калибровки термометров с различными диаметрами погружной части измерительные вставки могут быть рассверлены под нужные диаметры.

Новое исполнение блока с улучшенной однородностью температуры в нижних пределах диапазона снижает неопределенность измерений. Большая рабочая глубина блока (150 мм) значительно снижает погрешность от теплопроводности штока калибруемого термометра.

Dry well calibrator, model CTD9100
  • Dry well calibrator, model CTD9100
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.