Модель CTM9100-150

Многофункциональный калибратор температуры

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Тестирование и поверка практически всех видов термометров
  • Эталонный прибор для калибровки термометров в лаборатории
  • Калибровка на объекте

Особенности

  • Многофункциональный прибор с четырьмя параметрами
  • Калибровка с использованием внешнего эталона
  • Небольшой вес и малогабаритная конструкция
  • Простота в использовании

Описание

Универсальность применения
Сегодня быстрая и простая проверка термометров является непременным условием, когда дело касается безопасности функционирования машин и установок. Портативные калибраторы серии CTx9100 идеально приспособлены к проведению процедур калибровки на объекте и очень удобны для пользователя. Благодаря своим небольшим размерам и малому весу приборы можно легко перемещать и использовать практически везде.

Применение сухоблочного калибратора или калибровочной микро-ванны для калибровки как поверхностных, так и бесконтактных термометров не отражают реальных условий конкретного применения и могут приводить к неверным результатам. В таких случаях для калибровки следует применять многофункциональный калибратор модели CTM9100-150.

В диапазоне температур от -20 до +150°C [-4 ... +302 °F] данный многофункциональный калибратор температуры позволяет не только выполнять все обычные функции, но также, используя специальные сменные гильзы, его можно применять в качестве калибраторов для поверхностных термометров и как абсолютно черное тело для калибровки инфракрасных термометров. Практически четыре прибора в одном!

Простота эксплуатации
Многофункциональный калибратор температуры сочетает в одном приборе четыре функции. Простая конструкция прибора позволяет быстро и просто переключаться с одной функции на другую и обратно. Переключение между четырьмя функциями можно легко выполнить, используя одну из четырех клавиш и перекидной переключатель на передней панели.

Имеется возможность калибровки практически любого термометра с различными вставками, даже контактные (TC, Pt, поверхностные) или бесконтактные (инфракрасные) термометры.

Температуру калибровки, задаваемую с помощью двух клавиш контроллера, можно настроить за кратчайшее время. Фактическая температура и уставка температуры могут одновременно отображаться на большом 4-разрядном ЖК-индикаторе. Это практически исключает ошибки при считывании показаний.

Многофункциональный калибратор температуры
  • Многофункциональный калибратор температуры
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.