Модель CTD9100-ZERO

Сухоблочный калибратор температуры

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Простота калибровки термометров в 0 °C
  • Компенсация холодного сплава для термопар
  • Применение для испытательных стендов и лабораторий

Особенности

  • Низкая стоимость
  • Компактный дизайн
  • Простота в использовании

Описание

Применение
Быстрые и простые проверки термометров могут проводиться в заводских помещениях, где используются силовые и насосные установки. Периодическая поверка/калибровка термометров поможет увеличить срок службы и уменьшить вероятность отказа, что в свою очередь приведет к уменьшению возможности возникновения поломки оборудования и простоя производства. Данный калибратор не только измеряет, но и задает температуру. При помощи данной модели возможна легкая задача стабильной температуры, что особенно важно при калибровке термопар. Особенностью воспроизведения нулевой температуры – является отсутствие каких-либо колб, что уменьшает возможность повреждения прибора при транспортировке. В сравнение с конкурентами, данный калибратор может воcпроизводить не только ноль, но и другие температуры.

Примечания
Концепция комбинации стабильного источника температуры с высокоточным встроенным платиновым сенсором Pt100 позволяет проводить быстрые и точные измерения.

Вследствие конструкции и контроля стабильная температура достигается во всех 7 отверстиях блока. Данная однородная температура понижает неопределенность измерения.

Работа с прибором
CTD 9100-ZERO разработан с учетом последних разработок и новейших достижений. Он обеспечивает высокую точность измерения, функциональность и безопасность. Положение определяется как вертикальное, вследствие оптимальности распределения при данном положении.

Точка уставки на температурном блоке отображается на большом 4-разрядном цифровом контрастном дисплее. Для легкого прочтения показаний с дисплея - он наклонен на 35°.

Сухоблочный калибратор температуры
  • Сухоблочный калибратор температуры
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.