DMS27
|
Система контроля состояния мембраны с фланцевым
технологическим присоединением
Для химической и нефтехимической промышленности
|
DS 95.23
|
|
DMS34
|
Diaphragm monitoring system with threaded connection, for the chemical and petrochemical industries
|
DS 95.18
|
|
DMS-FP
|
Система контроля состояния мембраны с клэмповым
присоединением
Для стерильных применений
|
DS 95.20
|
|
DMSU21SA
|
Diaphragm monitoring system with HART® protocol, for sanitary applications
|
DS 95.11
|
|
DMSU22SA
|
In-line process transmitter, hygienic design
|
DS 95.03
|
|
DSS10M
|
Манометр по стандарту EN 837-1
c установленным мембранным разделителем, c резьбовым присоединением, резьбовая конструкция
|
DS 95.01
|
|
DSS10T
|
Высококачественный датчик давления, смонтированный на мембранном разделителе.
С резьбовым присоединением, резьбовая конструкция
|
DS 95.02
|
|
DSS18F
|
Манометр по стандарту EN 837-1 с установленным мембранным разделителем, c молочной гайкой
|
DS 95.04
|
|
DSS18T
|
Высококачественный датчик давления, смонтированный на мембранном разделителе, c молочной гайкой
|
DS 95.05
|
|
DSS19F
|
Pressure gauge per EN 837-1 with mounted diaphragm seal, with process connection per Svensk Standard SS 1145, for food
|
DS 95.21
|
|
DSS19T
|
Sensore di pressione di alta qualità con separatore a membrana montato, attacco al processo conforme alla norma svedese SS 1145, per applicazioni alimentari
|
DS 95.22
|
|
DSS19T
|
High-quality pressure sensor with mounted diaphragm seal
With process connection per Svensk Standard SS 1145, for food
|
DS 95.22
|
|
DSS22F
|
Манометр по стандарту EN 837-1
с мембранным разделителем,
c клэмповым технологическим присоединением
|
DS 95.06
|
|
DSS22P
|
Pressure gauge in hygienic design with mounted diaphragm seal,
with clamp connection
|
DS 95.07
|
|
DSS22T
|
Высококачественный преобразователь давления с
мембранным разделителем, с клэмповым присоединением
|
DS 95.08
|
|
DSS26M
|
Манометр по EN 837-1 с установленным мембранным разделителем, с фланцевым присоединением, встроенная мембрана
|
DS 95.09
|
|
DSS26T
|
Высококачественный датчик давления, смонтированный на мембранном разделителе
с фланцевым присоединением, встроенная мембрана
|
DS 95.10
|
|
DSS27M
|
Манометр по EN 837-1 с установленным мембранным разделителем, с фланцевым присоединением, открытая мембрана
|
DS 95.12
|
|
DSS27T
|
Высококачественный датчик давления, смонтированный на
мембранном разделителе, с фланецевым присоединением, открытая мембрана
|
DS 95.13
|
|
DSS34M
|
Манометр по EN 837-1 с установленным мембранным разделителем, с резьбовым присоединением, сварная конструкция
|
DS 95.15
|
|
DSS34T
|
Высококачественный датчик давления, смонтированный на мембранном разделителе, с резьбовым присоединением, сварная конструкция
|
DS 95.16
|
|
DSSA11SA
|
Compact diaphragm seal system, hygienic design, with IO-Link and switching outputs
|
DS 95.25
|
|
Hydra-Gauge
|
Манометр для сред высокой чистоты
|
SP 99.20
|
|
Hydra-Sensor
|
Diaphragm seal pressure system in PFA or PTFE with 4...20 mA output signal
|
SP 99.21
|
|
SA-11
|
Перетворювач тиску, Для санітарних застосувань
|
PE 81.80
|
|
|
Transmisor de proceso en línea,
versión higiénica
|
DS 95.03
|
|