Модель DSS22F

Манометр с мембранным разделителем по стандарту EN 837-1

Для санитарных применений, с клэмповымм присоединением

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение давления в пищевой промышленности и производстве напитков благодаря асептическому исполнению
  • Механический индикатор давления на трубопроводах и резервуарах
  • Контроль давления/вакуума в процессе очистки и стерилизации, а также при испытаниях под давлением
  • Для газов, пара, жидкостей, вязких, порошкообразных и подверженных кристаллизации сред


Особенности

  • Быстрая очистка без образования осадка
  • Быстроразъемное клэмповое присоединение облегчает очистку и замену уплотнений
  • Допускается применение процессов очистки и стерилизации на месте (SIP и CIP)


Описание

Системы с мембранным разделителем используются для защиты преобразователя давления от химически активных, клейких, подверженных процессу кристаллизации, едких, разъедающих, вязких, экологически опасных или ядовитых сред. Давление передается к измерительному преобразователю через заполняющую среду, которая находится внутри системы мембранного разделителя.

Благодаря большому разнообразию имеющихся вариантов конструкции мембранных разделителей и материалов возможности применения практически не ограничены. Именно тип технологического присоединения и основной способ производства определяют отличия конструкций.

Для получения более подробной информации о мембранных разделителях и системах обратитесь к документу IN 00.06 «Применение, принцип работы, конструкции».

Манометр DSS22F удовлетворяет всем требованиям, существующим в пищевой промышленности. Исключительная пригодность для продуктов питания обусловлена тем, что точку измерения можно подвергнуть очистке без демонтажа из линии. Полностью выполняются требования процедуры очистки на месте (CIP) и стерилизации на месте (SIP).

Клемповое соединение позволяет быстро и легко произвести разборку и таким образом упростить процесс очистки с заменой мембраны.

Проверенная цельносварная конструкция гарантирует длительный срок службы и обеспечивает надежное уплотнение.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.