Модель DSS22T

Высококачественный датчик давления с мембранным разделителем

Для стерильных применений с клэмповым присоединением

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение давления в санитарных применениях для пищевой промышленности и производства напитков
  • Монтаж на трубопроводах и резервуарах, выходной сигнал 4 ... 20 мА
  • Контроль давления/вакуума в процессе очистки, стерилизации, испытаний под давлением
  • Для газов, сжатого воздуха, пара, жидкостей, вязких, порошкообразных и кристаллизующихся сред


Особенности

  • Быстрая очистка без осадка
  • Клэмповое присоединение облегчает демонтаж для очистки и замены
  • Подходит для систем безразборной стерилизации на месте (SIP) и безразборной очисти на месте (CIP)

Описание

Системы мембранных разделителей используются для защиты устройства измерения давления от агрессивной, налипающей, кристаллизующейся, коррозионной, вязкой, экологически опасной или ядовитой среды. Мембрана, выполненная из нержавеющей стали, обеспечивает разделение с измеряемой средой. К чувствительному элементу давление передается через гидрозаполнение, находящееся внутри системы мембранного разделителя.

Манометр модели DSS22T соответствует всем требованиям пищевой промышленности. Точку измерения можно очистить в процессе установки, что обуславливает исключительную пригодность манометра при производстве продуктов питания.

Подходит для систем безразборной стерилизации на месте (SIP) и безразборной очисти на месте (CIP). Клэмповое присоединение позволяет быстро и легко демонтировать прибор и таким образом облегчить процедуру очистки с заменой уплотнения.

Проверенная, полностью сварная конструкция гарантирует длительный срок службы и долговременную герметичность.

Манометр модели DSS22T особенно хорошо подходит для работы с газами, сжатым воздухом и паром, а также с жидкостями, вязкими, порошкообразными и кристаллизующимися средами. Данный прибор применяется главным образом в непрерывных технологических процессах.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.