Модель DSS22P

Манометр с мембранным разделителем по стандарту EHEDG

Для фармацевтической промышленности, с клэмповым присоединением

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение давления в фармацевтической промышленности благодаря асептическому исполнению
  • Механический индикатор давления на трубопроводах, биореакторах, бродильных чанах и резервуарах
  • Контроль давления/вакуума в процессе CIP (очистки на месте) и SIP (стерилизации на месте), а также при дезинфекции и испытаниях под давлением
  • Для газов, пара, жидкостей, вязких, порошкообразных и подверженных кристаллизации сред


Особенности

  • Корпус и контактирующие с измеряемой средой детали в асептическом исполнении
  • Допускается применение процессов очистки и стерилизации на месте (SIP и CIP)
  • Быстроразъемное клэмповое присоединение облегчает очистку и замену уплотнений
  • Простая процедура установки нуля


      Описание

      Системы с мембранным разделителем используются для защиты преобразователя давления от химически активных, клейких, подверженных процессу кристаллизации, едких, разъедающих, вязких, экологически опасных или ядовитых сред. Давление передается к измерительному преобразователю через заполняющую среду, которая находится внутри системы мембранного разделителя.

      Благодаря большому разнообразию имеющихся вариантов конструкции мембранных разделителей и материалов возможности применения практически не ограничены. Именно тип технологического присоединения и основной способ производства определяют отличия конструкций.

      Для получения более подробной информации о мембранных разделителях обратитесь к документу IN 00.06 "Применение, принцип работы, конструкции".

      Манометр DSS22P удовлетворяет всем требования фармацевтической промышленности. Исключительная пригодность для фармакологических продуктов обусловлена тем, что точку измерения можно подвергнуть очистке без демонтажа из линии. Полностью выполняются требования процедуры CIP и SIP.

      Клэмповое соединение позволяет быстро и легко произвести разборку и таким образом упростить процесс очистки с заменой мембраны.

      Проверенная цельносварная конструкция гарантирует длительный срок службы и обеспечивает надежное уплотнение.

      Нулевую точку можно установить непосредственно в окне при помощи шестигранного ключа, без необходимости выполнения демонтажных работ.

      Wish list - Documents (0)

      В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

      Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

      Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

      Адрес электронной почты недействителен.