Модель F6804

Кольцевой преобразователь силы

Для измерения усилия закручивания до 450 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Определение предварительного усилия затяжки болтов
  • Контрольно-измерительное оборудование
  • Тестовое и производственное оборудование
  • Измерение силы запрессовки и сопряжения компонентов
  • Измерение усилия зажима и измерение силы натяжения штанг


Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 3 до 0 ... 450 кН
  • Относительная ошибка линеаризации 2 % Fном
  • Материал: нержавеющая сталь
  • Пылевлагозащита IP65


Описание

Преобразователи силы серии F6804 используются для измерения сил сжатия и выпускаются для номинальных нагрузок от 3 до 450 кН. Данный преобразователь имеет круглую форму и специально предназначен для измерения сил закручивания и предварительного усилия затяжки болтов.

Данные преобразователи силы используются в таких применениях, как контрольно-измерительное оборудование, в котором, например, измеряются силы закручивания и момента затяжки болтов. Кроме того, благодаря круглой форме они позволяют измерять усилие винтового привода или суммарную силу.

К областям применения относится определение предварительного усилия затяжки болтов, в этом случае преобразователь силы используется в качестве измерительной шайбы.

Примечание
Во избежание перегрузки необходимо выполнять электрические соединения преобразователя силы в процессе сборки и контролировать измеренное значение.

Измеряемая сила должна прикладываться к центру, не допускается воздействие поперечных сил. При монтаже преобразователя силы следует внимательно следить за плоскостью, горизонтальностью и устойчивостью поверхности.

Благодаря своим компактным размерам данный преобразователь силы крайне чувствителен к изменению или отличному от номинального монтажному положению.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.