Модель GCS-1

Весы для газовых баллонов

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение уровня сжиженных газов в газовых шкафах и газораспределительных системах
  • Измерение уровня в системах подачи химических веществ
  • Промышленное взвешивание

Особенности

  • Высокая перегрузочная способность до 400 %
  • Погрешность 0,1 % от полной шкалы
  • Соответствует всем требованиям по электромагнитной совместимости
  • Диапазоны измерения от 0 ... 27,22 кг до 0 ... 136,08 кг (от 0 ... 60 до 0 ... 300 фунтов)
  • Высокая степень пылевлагозащиты IP 65, для использования вне помещений и в условиях интенсивного образования конденсата

Описание

Весы для газовых баллонов модели GCS-1 предназначены для применения в газовых шкафах или газовых ящиках, установленных как внутри, так и вне помещений.

Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP65 весы для взвешивания газовых баллонов можно использовать даже при интенсивном образовании конденсата.

Прочная, надежная и при этом компактная конструкция позволяет получить высокую точность измерений и температурную стабильность, обеспечивая соответствие требованиям полупроводниковой промышленности.

Весы для газовых баллонов отвечают самым высоким требованиям к перегрузкам и электромагнитной совместимости, что обеспечивает безопасное, безошибочное и точное функционирование.

Весы для газовых баллонов
  • Весы для газовых баллонов
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.