Модели WU-20, WU-25, WU-26

Преобразователь для ультра чистых сред

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Газовые панели для OEM заказчиков
  • Производство полупроводников, плоских дисплеев и фотоэлектрическая отрасль промышленности
  • Газораспределительные системы

Особенности

  • Компактный дизайн
  • ATEX Zone 2
  • Активная температурная компенсация
  • Превосходная долговременная стабильность
  • RoHS соответствие

Описание

Диапазон измерения 
0 ... 1 бар до 0 ... 360 бар

Погрешность
0,15 % RSS

Выходной сигнал
4 ... 20 мА, 2-х проводный
0 ... 10 В, 3-х проводный
0 ... 5 В, 3-х проводный

Присоединение к процессу
1/4" VCR
1/2" VCR
Приварка к тройнику
Приварка к бобышке

Электрические подключения 
Резьбовой разъем M12x1, 4-пин
Кабельный вывод, IP67
Байонетный разъем, 4-пин
Sub-D HD коннектор, 15-пин

Преобразователь для ультра чистых сред
  • Преобразователь для ультра чистых сред
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.