Модели WUD-20, WUD-25, WUD-26

Преобразователь для ультра чистых сред

Интегрированный дисплей, дополнительные переключающиеся контакты

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Производство полупроводников, плоских дисплеев и фотоэлектрическая отрасль промышленности
  • Подвод сверхчистого газа в полупроводниковых производственных системах

Особенности

  • Высокая точность измерения давления 0,15 % от ВПИ
  • Превосходная долговременная стабильность
  • Сигнал шумоподавления и экранирование
  • Вакууметрическое измерение давления
  • Активная температурная компенсация

Описание

Надежный
Серия WUD-2x для ультра чистых сред сочетает в себе передовой технический уровень датчиков с аналоговым выходным сигналом. Таким образом, был разработан самый безопасный и наиболее точный датчик для измерения давления подходящий под требования современного рынка.

Измерение давления относительно действительного вакуума, а также электронные средства для экранирования сигнала от помех и шумоподавление обеспечивают высокую точность измерения давления и превосходную долговременную стабильность.

Активная температурная компенсация уменьшает влияние изменения температуры на преобразователь, что позволяет безопасно эксплуатировать датчик даже в применениях с высокими колебаниями температуры, например, эффект Джоуля-Томсона в случае расширения газа.

Преобразователи WUD-25 (проточного типа) и WUD-26 (для поверхностного монтажа) разработаны специально для установки в местах с частыми торсионными напряжениями, возникающими во время установки. Специальная конструкция тонкопленочного сенсора исключает риск поломки датчика из-за нагрузок в процессе подключения или сварных соединений.

Универсальный
WUD-2x может быть легко смонтирован на объекты газораспределительных систем. Яркий, поворотный светодиодный дисплей, легко читабельный с любой позиции.

Для специфических применений мониторинга и управления, могут быть использованы два программируемых переключающихся выхода.

Компактный
Благодаря своим габаритам WUD-2x является самым компактным преобразователем для ультра чистых сред на рынке. Таким образом, он оптимально подходит для установки в применениях с ограниченным пространством для монтажа на уже работающих объектах, которые могут быть легко модифицированы.

 

WUD-20, с одним штуцером

WUD-20, с одним штуцером

  • WUD-20, с одним штуцеромWUD-25, проточныйWUD-26, поверхностный монтаж
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.