Модель PSM01

Компактный переключатель давления

Для промышленного применения

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Гидравлические системы
  • Пневматические системы
  • Мобильные установки
  • Общее машиностроение


Особенности

  • Диапазоны настройки: от 0,2 … 2 бар [3 ... 30 psi] до 30 ... 320 бар [450 ... 4600 psi] и -0,85 ... -0,15 бар [-25 inHg ... -5 inHg]
  • Невоспроизводимость точки переключения: ≤ 2 %
  • Функции переключения: нормально замкнутый, нормально разомкнутый или перекидной контакт
  • Измеряемая среда: сжатый воздух, нейтральные или смазывающие жидкости и нейтральные газы


Описание

Вкручиваемые переключатели давления модели PSM01 в исполнении с мембраной или с поршнем замыкают или размыкают цепь в зависимости от нарастания или падения давления. Винт регулировки позволяет выполнить подстройку уставки точки переключения непосредственно на объекте. Опционально WIKA предлагает заводскую настройку точки переключения.

Переключатель давления модели PSM01 подходит для применений с использованием сжатого воздуха, нейтральных или смазывающих жидкостей, а также нейтральных газов.

Переключатель давления обладает низкой невоспроизводимостью точки переключения ≤ 2 % от шкалы. Компактная конструкция упрощает монтаж с помощью гаечного ключа. Переключатель представляет интерес для OEM-заказчиков и заказчиков малых объемов.

Компактный переключатель давления
  • Компактный переключатель давления
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.