Модель PSM02

Компактный переключатель давления

Для промышленного применения, регулируемый гистерезис переключения

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Гидравлические системы, в том числе транспортные
  • Пневматические системы
  • Мобильные агрегаты
  • Машины для литья пластмасс под давлением


Особенности

  • Регулируемый гистерезис переключения
  • Диапазоны настройки: от 0,2 … 2 бар [3 ... 30 psi] до 30 ... 320 бар [450 ... 4600 psi] и -0,85 ... -0,15 бар [-25 inHg ... -5 inHg]
  • Невоспроизводимость точки переключения: ≤ 2 %
  • Функции переключения: нормально замкнутый, нормально разомкнутый и перекидной контакт
  • Измеряемая среда: сжатый воздух, нейтральные или смазывающие жидкости и нейтральные газы


Описание

Вкручиваемые переключатели давления модели PSM02 мембранной или поршневой конструкции замыкают или размыкают цепь в случае падения или повышения давления. Два регулировочных винта обеспечивают легкость и удобство настройки требуемой точки коммутации и гистерезиса. Компания WIKA опционально предлагает заказчикам услуги по заводской настройке точек переключения и гистерезиса.

Вкручиваемые переключатели давления модели PSM02 применяются в системах, содержащих нейтральные/смазывающие жидкости, нейтральные газы и сжатый воздух, а также в условиях, требующих прецизионной настройки гистерезиса.

Высокая воспроизводимость точки переключения ±2 % и возможность регулировки гистерезиса являются ключевыми факторами для выбора переключателя давления модели PSM02 с точки зрения оптимального и экономичного решения.

Компактный переключатель давления
  • Компактный переключатель давления
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.