Модель PSM03

OEM компактный переключатель давления

Блочная конструкция корпуса

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Гидравлика и мобильные гидравлические установки
  • Пневматическое оборудование
  • Оборудование для литья пластмассы
  • Машиностроение, производство промышленного оборудования
  • Установки сжатого воздуха, нейтральные жидкости и газы, самосмазывающиеся среды

Особенности

  • Высокая точность переключений
  • Высокая устойчивость вибрациям и ударным нагрузкам 
  • Диапазон измерений от 0,2 ... 2 бар до 40 ... 400 бар
  • Долгий срок службы благодаря высококачественному микропереключателю
  • Точная настройка точки переключения с помощью кнопки

Описание

Механическиe переключатели давления PSM03 в исполнении с мембраной или с поршнем замыкают или размыкают электрическую цепь в зависимости от повышения или понижения давления. При помощи кнопки настройки просто и удобно осуществляется плавная настройка желаемого значения переключения. Опционально мы предлагаем нашим клиентам заводскую настройку точки переключения

Данные механические переключатели модели PSM03 применяют везде, где используется сжатый воздух, нейтральные и самосмазывающиеся жидкости и нейтральные газы, а конкретные пространственные условиях предъявляют особые требования к установке прибора.

Высокая точность переключения, составляющая ± 2 % и простая настройка с помощью кнопки делают данный прибор необходимым там, где точность особенно важна. Кроме того, благодаря индивидуальной установке точки переключатель давления PSM03 ценят именно те клиенты, для которых важна возможность индивидуальной адаптации прибора к конкретным условиям.

Вертикальный фланец

Вертикальный фланец

  • Вертикальный фланецG 1/4
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.