Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для вязких и содержащих частицы сред
Специально для вязких и содержащих частицы средПреобразователь давления S-11 с открытой мембраной был специально разработан для измерения вязких, пастообразных, клейких, кристаллических сред, которые могут забить канал давления обычного технологического соединения.
Благодаря оптимизированной конструкции соединение заподлицо к процессу позволяет очищать смачиваемую сторону диафрагмы в рамках технологического процесса. Необходимость минимального технического обслуживания и безотказное измерение давление гарантируется в критических применениях с часто сменяемой средой
Высокая точность, прочная конструкция, высокое качество изготовления и высокая гибкость конфигурации являются ключевыми особенностями модели S-11.
Присоединение с фронтальной мембранойВсе технологические соединения датчика давления изготовлены из нержавеющей стали, полностью сварная конструкция изолирует рабочую среду от датчика давления с помощью надежного уплотнения. Таким образом, обеспечено надежное, без “слепых зон”, уплотнение между подключением к процессу и измеряемой средой.
Для высоких температур среды до 150 ° C, датчик давления также доступен с интегрированным элементом охлаждения.
Специально для пищевой промышленности и производства напитков можно выбрать версию с внутренней системой наполнения в соответствии с FDA 21 CFR 178,3750.
Модель DI10
Модели A-AI-1, A-IAI-1
Стандартное исполнение или Ex исполнение
Модель DI32-1
Для установки в панель, 48 x 24 мм
Модель DI30
Модели M-10, M-11
стандартное исполнение и исполнение с монтируемой заподлицо мембраной
Модель SA-11
Для стерильных применений
Модель S-20
Для общепромышленных применений
Преобразователь давления для жидких сред, модель S-11
Fundamentals of hydrostatic level measurement (PDF)
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.