Модель F1227

Тензодатчик сжатия

До 2200 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Производство оборудования
  • Поточные линии
  • Контрольно-измерительное оборудование
  • Производство зажимных приспособлений и арматуры, специальное машиностроение

Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 0,02 до 0 ... 2200 кН (от 0 ... 5 до 0 ... 500000 фунтов)
  • Прочная конструкция
  • Материал: нержавеющая сталь
  • Пылевлагозащита IP66
  • Относительная ошибка линеаризации 0,1 % Fном


Описание

Данные тензодатчики используются для определения сил сжатия в самых разнообразных применениях, их можно использовать для статических применений. Благодаря своей прочности, надежности, высокой точности и небольшой габаритной высоте преобразователи силы можно использовать в суровых промышленных условиях, а также в лабораториях или тестовом оборудовании.

Электронные преобразователи силы модели F1227 изготавливаются из нержавеющей стали и могут использоваться для измерения больших статических сил сжатия до 2200 кН. Стандартно преобразователь силы можно монтировать горизонтально или вертикально.

Примечание
Во избежание перегрузки следует выполнять электрические соединения преобразователя силы в процессе сборки и контролировать измеренное значение. Измеряемая сила должна прикладываться к центру, не допускается воздействие поперечных сил.

Опции

  • Детали приложения силы
  • Встроенный усилитель
  • Расширенные температурные диапазоны
  • Другое значение сопротивления моста
  • Резервный сигнал
  • Кабельный выход
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.