Модель PG28

Манометр с трубкой Бурдона, сплав Хастеллой

Для обрабатывающей промышленности, высокая коррозионная стойкость, НР 100 [4"] и 160 [6"]

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • С гидрозаполнением корпуса для работы в условиях высоких динамических нагрузок и вибраций
  • Для агрессивных газообразных и жидких сред, не обладающих высокой вязкостью и не склонных к кристаллизации, а также для работы в условиях агрессивной окружающей среды
  • Нефтегазовая промышленность, химическая и нефтехимическая промышленность


Особенности

  • Части, контактирующие с измеряемой средой, из сплава Хастеллой C276
  • Превосходная устойчивость к воздействию коррозионной среды, такой как серная, азотная кислота, газообразный хлор и т.д
  • Выпускается также безопасная версия "S3" в соответствии с EN 837-1
  • Диапазоны шкалы от 0 … 0,6 до 0 … 700 бар [от 0 … 10 до 0 … 10000 psi]


Описание

Манометр с трубкой Бурдона модели PG28 с частями, контактирующими с измеряемой средой, изготовленными из сплава Хастеллой C276, оптимально подходит для работы с агрессивной средой.

Сплав Хастеллой C276 принадлежит к группе сплавов, обладающих очень высокой антикоррозионной стойкостью. Сплав производится на основе никеля, хрома, молибдена, вольфрама, его отличает высокая устойчивость к щелевой коррозии, язвенной коррозии и коррозионному растрескиванию в коррозионной, окислительной и восстановительной среде.

WIKA выпускает модель PG28 в соответствии с EN 837-1 в безопасном исполнении как в версии "S1", так и в версии "S3". Безопасное исполнение производится с применением безосколочного смотрового стекла, имеет монолитную перегородку между измерительной системой и циферблатом и выдуваемую заднюю стенку.

В случае неисправности персонал, находящийся перед прибором, будет защищен, так как потенциальный выброс среды и деталей прибора будет происходить сзади корпуса.

Для тяжелых условий эксплуатации (например, при вибрациях) все приборы могут иметь опциональное гидрозаполнение.

В качестве альтернативы WIKA предлагает мембранные разделители моделей 990.34 и 990.10, а также мембранные манометры модели 4 в исполнении из сплава Хастеллой. Мембранные разделители всегда являются наилучшим вариантом для применений, связанных с обеспечением безопасности.

Манометр с трубкой Бурдона, сплав Хастеллой
  • Манометр с трубкой Бурдона, сплав Хастеллой
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.