Модели 232.36, 233.36

Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь

Защита от перегрузки до 4-крат. значения полной шкалы, безопасная версия

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • В условиях случайных, краткосрочных перегрузок, достигающих 4-х кратного значения диапазона
  • Включает требования безопасности
  • Гидрозаполнение корпуса применяется в местах с высокими пульсациями постоянного давления, а также при вибрациях (Модель 233.36)
  • Для газообразных и жидких агрессивных сред, не сильно вязких или кристаллизующихся, также при агрессивных условиях
  • Перерабатывающие отрасли промышленности: химия/нефтехимия, электроэнергетика, сухопутная и шельфовая добыча, экологические технологии, машиностроение и производство оборудования

Особенности

  • Высокая безопасность при перегрузках, показания перегрузки полностью отображаются на шкале
  • Манометры безопасные, с твердой внутренней перегородкой, разработанные в соответствии с эксплуатационными требованиями безопасности по EN 837-1
  • Полностью из нержавеющей стали

Описание

Исполнение
Безопасное исполнение (твердая лицевая стенка) в соответствии с EN 837-1

Номинальный размер, мм
100 ,160

Измерительный диапазон, диапазон перегрузки, до ... бар
-1 ... 0                                  3
0 ... 0,6                                2,5
0 ... 1                                   4
0 ... 1,6                                6
0 ... 2,5                                10
0 ... 4                                   16
0 ... 6                                   25
0 ... 10                                 40
0 ... 16                                 60
0 ... 25                                 80
0 ... 40                                 100

 

 

 

Класс точности
Диапазон измерений: 1,0
Верхний предел измерения отмечен треугольником

Рабочее давление
Постоянное: верхний предел измерений
Переменное: 0,9 верхнего предела измерения
Кратковременное: диапазон перегрузок

Рабочая температура
Окружающая среда:
-40 ... +60°C без заполнения
-20 ... +60 °C для заполнения глицерином (Модель 233.36 )
Измеряемая среда:
+200 °C максимально без гидрозаполнения
+100 °C максимально с гидрозаполнением (Модель 233.36 )

Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при измерении температуры окружающей среды (+20 °C): максимально ±0,4 % / 10 K диапазона измерений

Степень защиты
IP65 согласно EN 60529/IEC 529 

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.