Модели 612.34, 632.34, 633.34

Манометр с мембранной коробкой, медный сплав или нержавеющая сталь

Промышленный манометр, безопасная версия в соответствии с ASME B40.100

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Производство установок, химическая, нефтехимическая промышленность, электростанции, добыча полезных ископаемых, материковая / шельфовая добыча нефти и газа, а также охрана окружающей среды
  • Для работы с газообразными, сухими и агрессивными средами, а также в агрессивной окружающей среде

Особенности

  • Безопасная версия с монолитной перегородкой разработана в соответствии с требованиями и условиями тестирования по ASME B 40.100
  • Диапазоны измерения низкого давления от 0 ... 25 до 0 ... 600 мбар
  • Номинальный диаметр 4 ½" (115 мм)
  • Прочный корпус из POCAN®, армированный стекловолокном

Описание

Модели 612.34, 632.34 и 633.34 представляют собой высококачественные манометры с мембранной коробкой и предназначены для использования в промышленных применениях с повышенными требованиями к безопасности.

Принцип измерения на основе коробчатой пружины особенно хорошо подходит для измерения низкого давления. При возрастании давления пропорциональное расширение коробчатого элемента передается через механизм к индикатору.

Корпус из армированного стекловолокном материала POCAN® обеспечивает необходимую стабильность для циклических измерений, даже в условиях агрессивной окружающей среды.

Модель 633.34 с гидрозаполнением корпуса силиконовым маслом допускает его использование в применениях с высокими динамическими нагрузками по давлению и при наличии вибрации.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.