Модели PGT43.100, PGT43.160

Мембранный манометр с выходным сигналом

Для промышленного применения, высокая перегрузочная способность до 10-кратного значения от полной шкалы, макс. 40 бар

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Сбор данных и индикация значений переменных процесса
  • Выходные сигналы 4 ... 20 мА, 0 ... 20 мА, 0 ... 10 В для передачи значений переменных процесса на пульт управления
  • Для точек измерения с большими перегрузками
  • Наглядный аналоговый индикатор в точке монтажа без использования внешнего питания
  • Применения, связанные с обеспечением безопасности

Особенности

  • Благодаря функции "plug-and-play" не требуется конфигурирование
  • Передача сигнала в соответствии с NAMUR
  • Диапазоны шкалы 0 ... 16 мбар
  • Наглядный аналоговый индикатор с номинальным диаметром 100 или 160
  • Вариант безопасного исполнения "S3" в соответствии EN 837


Описание

Модель PGT43 intelliGAUGE® (патент, право собственности: например, DE 202007019025) может использоваться в тех случаях, когда необходимо обеспечить локальную индикацию давления с одновременной передачей сигнала на пульт управления или удаленную диспетчерскую.

Модель PGT43 создана на основе высококачественного безопасного манометра из нержавеющей стали модели 43x.30 с номинальным диаметром 100 или 160 мм. Прибор измерения давления производится в соответствии с EN 837-3.

Модель PGT43 intelliGAUGE удовлетворяет всем требованиям соответствующих стандартов и нормативных документов, касающихся обеспечения безопасности, для локальной индикации рабочего давления в резервуарах под давлением.
Поворот стрелки мембранной измерительной системы пропорционален значению давления.

 

Электронный энкодер угла поворота, прекрасно зарекомендовавший себя в автомобильных системах обеспечения безопасности, определяет положение вала стрелки. Он представляет собой бесконтактный датчик и поэтому не подвержен трению и износу. Энкодер обеспечивает электрический выходной сигнал, например, 4 ... 20 мА, пропорциональный величине давления. Диапазон измерения (электрический выходной сигнал) устанавливается автоматически в соответствии с механическим индикатором, т.е. диапазон полной шкалы индикатора соответствует сигналу 4 ... 20 мА. Нулевая точка может устанавливаться вручную.

Электронный сенсор WIKA, встроенный в высококачественный манометр, сочетает в себе преимущества передачи электрического сигнала с преимуществами локального механического индикатора, который отображает измеренное значение давления даже при отсутствии электропитания. Это позволяет отказаться от использования отдельного механического индикатора давления и сэкономить одну точку измерения.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.