Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для перерабатывающей промышленности, высокая перегрузочная способность до 40, 100 или 400 бар
Модель 432.56 или 432.36 switchGAUGE используется в случае, когда необходимо одновременно отображать значение давления локально и осуществлять коммутацию цепей. Электроконтакты (электрические сигнальные контакты) замыкают или размыкают цепи в зависимости от положения стрелки измерительного прибора. Электроконтакты регулируются во всем диапазоне измерения (см. DIN 16085) и обычно монтируются под циферблатом, но иногда могут располагаться сверху него. Стрелка прибора (стрелка текущих значений) свободно перемещается в пределах полной шкалы, независимо от величины уставки. Положение установочной стрелки можно регулировать съемным ключом через смотровое стекло.
Электроконтакты с несколькими группами могут иметь одну и ту же уставку. Срабатывание контактов происходит при переходе стрелки значения уставки.
Манометр производится в соответствии с DIN 16085 и отвечает всем требованиям соответствующих стандартов (EN 837-3) и норм, предъявляемым к локальным индикаторам рабочего давления на резервуарах, находящихся под давлением. В качестве электроконтактов используются контакты с магнитным поджатием, герконы, индуктивные и электронные контакты. Индуктивные контакты могут использоваться в опасных зонах.
Модель 910.16
Модели IV20, IV21
2-вентильный блок
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модель 910.32
Резьбовое присоединение
Модель 910.15
Модель 904
Для электроконтактных манометров с индуктивными контактами
Модель 905
Для электроконтактных манометров с контактами с магнитным поджатием
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель 910.11
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модели IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
Модели 432.50, 433.50
Для обрабатывающей промышленности, 10-кратная перегрузка, макс. 40 бар
Модели 422.12, 423.12
Корпус из серого чугуна
Модели 432.10, 432.15
Для сверхчистых сред, НР 1" и 1,3"
Модели PGS43.100, PGS43.160
Для промышленного применения, 10-кратная перегрузка, макс. 40 бар
Модели 432.56, 432.36
Высокая перегрузочная способность до 100/400 бар
Модели PGT43.100, PGT43.160
Для промышленного применения, высокая перегрузочная способность до 10-кратного значения от полной шкалы, макс. 40 бар
Specialists from the second tier - About the use and the advantages of diaphragm pressure gauges (PDF)
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.