Интернет-магазин WIKA

Хотите купить манометр? Закажите быстро и легко нужный манометр прямо у нас - с качеством WIKA, к которому вы привыкли

В интернет-магазин
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Манометр - устройство с трубкой Бурдона, используется для измерения избыточного давления от 0,6 до 7 000 бар. Он относится к механическим средствам измерения давления и работает без электропитания.

Манометр устройство интересное

Трубка Бурдона – это кольцеобразная трубка с овальным сечением. Давление измеряемой среды действует на внутреннюю поверхность трубки и вызывает перемещение незакрепленного конца трубки. Это движение является измерением давления и отображается посредством механизма. Это движение является мерой величины давления и отображается посредством механизма.

C-образная трубка Бурдона, изогнутая под углом около 250°, может использоваться для давлений до 60 бар. Для более высоких давлений применяется трубка Бурдона с несколькими наложенными витками одинакового диаметра (винтообразные трубки) или со спиральной катушкой в одной плоскости (спиральные трубки).

Манометр устройство технологичное

Компания WIKA самостоятельно разрабатывает, проверяет и производит манометр с трубкой Бурдона в соответствии со стандартом EN 837-1. Мы изготавливаем такие манометры с различными диапазонами измерений, технологическими соединениями, региональными требованиями и номинальными размерами.

Для применения в агрессивных средах поставляется гидрозаполненный манометр с трубкой Бурдона. Манометр надежное устройство, гидрозаполненный корпус обеспечивает точность считывания показаний манометра даже при высоких динамических нагрузках. Благодаря гидрозаполнению обеспечивается смачивание подвижных частей в корпусе, что предотвращает повреждение и износ изделия. Ассортимент продукции дополняет манометр устройство в безопасном исполнении. Помимо сплошной разделительной перегородки между циферблатом и измерительной системой такой манометр с трубкой Бурдона также оснащен выдуваемой задней стенкой для сброса давления. Это обеспечивает защиту любого человека, находящегося прямо перед манометром.

Важную роль в обеспечении точного измерения играет и механизм прибора. Механизмы «Swiss movement» (Сделано в Швейцарии) не только точны, как швейцарские часовые механизмы, но и отличаются особой прочностью и надежностью.

Манометр устройство с трубкой Бурдона в стандартном исполнении

Такой манометр с трубкой Бурдона подходят для жидких или газообразных сред, не слишком вязких или кристаллизующихся, не агрессивных по отношению к деталям из медного сплава. Диапазон измерений покрывает от 0,6 до 1 000 бар.

Манометр устройство с трубкой Бурдона в коррозионно-стойком исполнении

Манометр с трубкой Бурдона в исполнении с улучшенной коррозийной стойкостью полностью сделан из нержавеющей стали. Он подходит для измерения давления в диапазоне от 0 … 0,6 до 0 … 7 000 бар, для газообразных и жидких сред с низкой вязкостью и некристаллизующихся, а также для агрессивных окружающих условий.

Технологические средства измерения WIKA

Надежность показывающих приборов для измерения давления и температуры WIKA для перерабатывающих отраслей промышленности была доказана миллион раз. Отдел «Технологические средства измерения» дает объяснения.

Свяжитесь с нами

Вам нужна дополнительная информация? Напишите нам:

Брошюра

WIKA Каталог продукции

ДРУГИЕ ТЕМЫ Тензодатчик Датчик силы Преобразователь силы tecsis Сертификат о калибровке калибровка манометров Уровнемер Циферблат термометра KSR Kuebler Принцип действия манометра Измерение уровня DH Budenberg Термометр показывающий Pt1000 манометр Измерение температуры Сигнализатор давления Гидростатический датчик уровня Манометр давления Калибровочная лаборатория Pt100 Коррозионностойкие манометры Балочный датчик и тензодатчики балочные Измерительная диафрагма Датчик давления Термоэлектрический преобразователь Термопара Преобразователь давления Поверка и калибровка средств измерений Грузопоршневой манометр Дифференциальный манометр Манометр Устройство Измерение давления электроконтактный манометр Манометр высокого давления Ettore Cella гильзы для термопреобразователей напоромер манометр виброустойчивый калибровка приборов Калибратор давления гидростатические уровнемеры Избыточное давление Российская система калибровки
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.

  • 0