Датчик силы измеряет силы натяжения и сжатия, действующие на датчик, его также называют преобразователь силы. Компания WIKA предлагает преобразователи силы, использующие различные методы измерения, которые могут эксплуатироваться в самых разных применениях в диапазонах измерения от 0 … 0,5 Н до 0 … 10000 кН. Изучите наши стандарты надежности и качества.
Датчик силы / Преобразователь силы: наш ассортимент стандартных изделий
Независимо от области применения, будь то портовая логистика, машиностроение, крановое или грузоподъемное оборудование, медицина или сельское хозяйство или даже абсолютно другие области применения: выберите датчик силы WIKA, который наилучшим образом будет отвечать вашим требованиям. В ассортимент изделий WIKA входят преобразователи силы натяжения и сжатия, балочные тензодатчики, весовые модули с проушиной и кольцевые преобразователи силы, а также осевые датчики, тензодатчики натяжения, преобразователи сил натяжения троса и тензодатчики натяжения. Несмотря на наличие различных датчиков в стандартном исполнении, мы с удовольствием приспособим имеющиеся изделия к вашим конкретным требованиям. Наши технические специалисты всегда готовы помочь в выборе подходящего преобразователя силы для конкретного применения.
Датчик силы / Преобразователь силы: индивидуальное решение специально для Вас
Когда индивидуально созданный датчик силы станет наилучшим решением для вашего применения? Это может иметь место, например, при работе с особыми значениями грузоподъемности или диапазонами измерения в соответствии со спецификацией заказчика. Индивидуальные решения часто используются даже в случае осевых датчиков. Мы всегда готовы разрабатывать требуемые преобразователи силы вместе с вами. Наши опытные инженеры и технические специалисты реагируют на ваши нужды и точно знают, что нужно именно для конкретного случая. Для таких проектов мы начинаем с преобразователей силы в качестве компонента, добавляемого к модулю с целью получения оптимального системного решения задачи измерения силы.
Мы оказываем следующие услуги:
-
Проводим консультации по методам измерения. Например, мы собираем информацию об условиях измерения на объекте. Это обеспечивает надежную основу для досконального анализа проблемы.
-
Компетентная проектирование. Самые простые решения часто являются наилучшими: часто преобразователь силы из линейки стандартных устройств можно легко приспособить к конкретным потребностям. Если так не получается, мы разработаем соответствующий датчик силы, который будет удовлетворять вашим требованиям на 100 %.
-
Профессиональный ввод в эксплуатацию. Установка преобразователей силы, ввод системы в эксплуатацию: Вы можете полностью положиться на опыт наших технических специалистов.
-
Специальная программа послепродажного обслуживания. Повторная калибровка и ремонт датчиков силы: данная категория также входит в перечень наших сервисных услуг.
Тензодатчик: специальная форма датчика силы
В ассортименте изделий WIKA также имеются тензорезистивные датчики. Имеются тензодатчики специальных форм, предназначенные для использования в весовом оборудовании. Тензодатчики обладают очень низкой погрешностью измерений от 0,01 % до 0,05 % от Fном. Данные преобразователи силы, кроме других применений, используются в весовых платформах, фасовочных и упаковочных весах, а также в динамических испытательных системах, электронных высокоточных и промышленных весах.
Датчик силы / Преобразователь силы: разнообразные требования
Преобразователи силы должны удовлетворять многочисленным требованиям – и потребностям компаний среднего размера, и больших корпораций. Для таких компаний требуется быстрая доставка, наивысочайшее качество и высокая точность, обеспечение безопасности при выходе из строя и защита своих инвестиций, также они придают важное значение защите персонала. Компания WIKA является вашим надежным партнером в этом направлении.
Вы можете рассчитывать на нас в вопросе обеспечения функциональной безопасности и решении проблемы эксплуатации в экстремальных рабочих условиях. Мы работаем в соответствии с директивой по охране труда в машиностроении, 2006/42/EC. Мы предлагаем датчики силы, совместимые с уровнем производительности (PL) и уровнем полноты безопасности (SIL), их можно использовать в опасных зонах (ATEX, IECEx, FM, CSA, UL).
Датчик силы / Преобразователь силы: различные технологии
Для производства преобразователей силы компания WIKA использует три технологии: тензометрические датчики деформации, тонкопленочные датчики и гидравлический метод измерения.
-
Фольговые датчики деформации (FSG) характеризуются большим разнообразием геометрических форм и размеров, они обладают низкой погрешностью 0,01 % от полного диапазона измерения. Такие датчики силы могут надежно измерять даже минимальные силы. Датчики деформации приклеиваются к деформируемому телу, они производят измерения в диапазоне от 0 ... 0,5 Н до 0 ... 10000 кН.
-
Тонкопленочная технология – это вариант которому отдают предпочтение во многих применениях, даже в самых сложных. Преимущество заключается в экономической эффективности. Преобразователи силы с тонкопленочными датчиками крайне экономичны по затратам для специальных производств или OEM- применений, а также подходят для применений, связанных с обеспечением безопасности благодаря наличию выходных сигналов с резервированием. Кроме того, эти преобразователи характеризуются надежностью и высокой долговременно стабильностью. Благодаря использованию метода напыления измерительный мост датчика силы имеет контакт с телом измерительной ячейки на атомарном уровне. Данные преобразователи силы могут выполнять измерения в диапазоне от 0 ... 1 до 0 ... 10000 кН.
-
Для гидравлического измерения силы в качестве датчика силы используется поршень и корпус с различными уплотнениями. Благодаря легкости эксплуатации, надежности и возможности работы без источника питания данный метод измерения силы по заслугам оценен пользователями. Диапазон измерения от 0 ... 160 Н до 0 ... 10000 кН.
WIKA & tecsis: совместные успех
Благодаря объединению с известным во всем мире производителем измерительных приборов, tecsis, ассортимент изделий WIKA расширился за счет устройств для измерения силы. Tecsis – это символ инновационных решений высочайшего качества в технологии измерения и изготовления датчиков.
Датчики силы выпускаются на предприятиях, расположенных на трех континентах: экономически выгодным способом для получения неизбежно высокого качества и с надежной поддержкой на всех этапах производственно-сбытовой цепочки. Когда речь идет о пребразователях силы, вы можете полностью положиться на компанию WIKA – частную компанию, которая мыслит и действует в долгосрочной перспективе.
Свяжитесь с нами
Вам нужна дополнительная информация? Напишите нам: