Преобразователь давления (преобразователь избыточного давления)

Запрос информации

Вам нужно больше информации? Напишите нам.

К форме
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Как правило, термин преобразователь давления используется для описания прибора для измерения давления с вышеперечисленными функциями. Но на рынке преобразователь давления также часто используется для обозначения простого датчика давления.

Преобразователь давления WIKA является гибким в эксплуатации и подходит для задач измерения в самых различных отраслях промышленности. Он измеряет уровень в сосудах, определяет скорость потока в трубах, контролирует насосы. И это только малая часть его применений.

Преобразователь избыточного давления универсальный

Преобразователь избыточного давления UPT-20 (с портом давления) /  UPT-21 (с открытой мембраной) подходит для многих отраслей промышленности. Кроме машиностроения и производственных процессов он используется в перерабатывающей промышленности в искробезопасной версии Ex ia. Требования к гигиенической, фармацевтической и пищевой промышленности выполняются с использованием специальных технологический присоединений. Преобразователь избыточного давления моделей UPT-20 / UPT-21 может поставляться с выходным сигналом аналогового типа,  HART®-протоколом (версия 7).

Измеренные значения легко считываются с прибора, поскольку преобразователь избыточного давления обладает поворачивающимся корпусом (с возможностью поворота после монтажа в процесс) и высокой контрастностью большого дисплея, который обладает уклоном в 45°. Электрическое подключение преобразователя давления осуществляется без применения каких-либо дополнительных инструментов. Преобразователь избыточного давления обладает степенью защиты IP 66, что означает защиту прибора от проникновения пыли и жидкости, а также степенью защиты  IP 67 -  имеет защиту от кратковременного погружения в воду.

Преобразователь давления интеллектуальный

Преобразователь давления моделей IPT-20 (с портом давления) / IPT-21 (с открытой мембраной) доступен в семи вариантах исполнения корпуса. Для корпусов используются следующие материалы: пластмасса, алюминий, нержавеющая сталь. Для взрывоопасных производств подходят корпуса, изготовленные из литой нержавеющей стали или алюминия.

Данный преобразователь избыточного давления также может быть представлен со всеми выходными сигналами, распространенными в обрабатывающих отраслях промышленности: аналоговый сигнал, сигнал с HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS® PA. Можно также выбрать сенсор датчика: пьезорезистивный, тонкопленочный или керамический. Пьезорезистивные и тонкопленочные сенсоры не требуют уплотнения в корпусе, так как эти типы сенсоров привариваются к штуцеру с помощью лазерной сварки. Керамический сенсор используется, когда требуется высокая точность, низкие характеристики образивности и высокий уровень безопасности.

Преобразователь давления дифференциальный

Преобразователь давления модель DPT-20 используется при измерении перепада давлений. Типичные области применения это измерение уровня и расхода, а также контроль фильтров и мониторинг насосов.

Для измерения уровня преобразователь давления DPT-20 используется при мониторинге закрытых сосудов и регистрирует гидростатическое давления наполнения. Если форма сосуда нестандартная, можно рассчитать объем любой формы резервуара и отображать его объем непосредственно на дисплее. Передача в подключенную систему управления технологическим процессом также возможна. Если преобразователь давления DPT-20 комбинируется с первичным элементом расхода, таким как сужающее устройство или трубка Вентури, он может измерять расход в пределах трубопровода. 


Свяжитесь с нами

Вам нужна дополнительная информация? Напишите нам:

ДРУГИЕ ТЕМЫ Тензодатчик Датчик силы Преобразователь силы tecsis Сертификат о калибровке калибровка манометров Уровнемер Циферблат термометра KSR Kuebler Принцип действия манометра Измерение уровня DH Budenberg Термометр показывающий Pt1000 манометр Измерение температуры Сигнализатор давления Гидростатический датчик уровня Манометр давления Калибровочная лаборатория Pt100 Коррозионностойкие манометры Балочный датчик и тензодатчики балочные Измерительная диафрагма Датчик давления Термоэлектрический преобразователь Термопара Преобразователь давления Поверка и калибровка средств измерений Грузопоршневой манометр Дифференциальный манометр Манометр Устройство Измерение давления электроконтактный манометр Манометр высокого давления Ettore Cella гильзы для термопреобразователей напоромер манометр виброустойчивый калибровка приборов Калибратор давления гидростатические уровнемеры Избыточное давление Российская система калибровки
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.

  • 0