Калибратор давления
Калибратор давления возможен в широких вариациях исполнений. Калибратор давления - техническое устройство для измерения и передачи единицы давления, которое может быть использовано как эталонное средство при поверке и калибровке средств измерения давления. При такой эксплуатации данное техническое средство называют эталонным средством. Калибратор давления должен быть более точным, чем проверяемое устройство. Обычно соотношение погрешностей составляет 4:1. Это означает, что калибратор давления в 4 раза более точен, чем проверяемое средство измерения. Калибратор давления также имеет вторичные особенности, облегчающие калибровку. Например, калибратор давления может измерять выходной сигнал поверяемого устройства (ТУ). В него может быть встроен насос, используемый как устройство создания давления сравнительной калибровки, контролирующее подаваемое давление и обеспечивающее точный выход давления. Калибратор давления - широко используемый термин, разные люди могут трактовать данный термин по-разному.
Калибратор давления - функции, формы и исполнения:
Калибратор давления может быть различного исполнения, которое соответствует определенным требованиям. Для поверки средств измерения на местах, где требуется мобильность и функции, включающие контроль/регистрацию значения напряжения, тока или цифровых сигналов от калибруемого устройства, подходят ручные калибраторы. В лабораторных условиях, где требуется более высокая точность и точный контроль давления, лучше использовать калибратор/регулятор давления.
Грузопоршневые манометры выпускаются с широким диапазоном по погрешности и диапазонам по давлению, уже много лет используются в полевых и лабораторных условиях. Грузопоршневые манометры создают давление, используя определение давления (давление = усилие/площадь). Погрешность грузопоршневых манометров нормируется в %, от измеряемой величины, начиная с 10% от диапазона. По этим и другим причинам грузопоршневые манометры иногда рассматриваются в качестве лучшего выбора, однако эти приборы довольно габаритные и требуют наличия квалифицированного оператора. Высокоточные грузопоршневые манометры по-прежнему являются первичными эталонами различных стран мира, однако в полевых и технологических условиях применения их все чаще заменяют переносные калибраторы и преобразователи давления.
Калибратор давления WIKA, DH Budenberg и Mensor
Калибратор давления WIKA - портативный промышленный калибратор или многофункциональный калибратор давления, который в отличие от простого прибора калибровки обладает дополнительными функциями. Например, калибратор давления CPH6000 или CPH7600 Wally Box.
Компания DH-Budenberg представляет широкий ассортимент грузопоршневых манометров, которые могут использоваться в качестве калибраторов давления.
Калибратор давления Mensor доступен в виде преобразователей, указателей и регуляторов. Каждый из этих приборов может использоваться в качестве эталона или калибратора давления. Преобразователь Mensor требует наличия источника регулируемого давления и способа считывания выходного сигнала от преобразователя. Индикатор требует источника регулируемого давления. Калибратор давления регулирующий Mensor может регулировать давление до заданного значения и изменять давление при помощи встроенных высокоточных преобразователей. Регулирующие калибраторы давления Mensor могут иметь много каналов и преобразователей что позволяет увеличить диапазон калибровки и точность.
Данные калибраторы давления позволяют выполнять калибровку давления в диапазоне от-15 … +70 000 psi (фунтов/кв.дюйм).
Свяжитесь с нами
Вам нужна дополнительная информация? Напишите нам: