Циферблат термометра - часть конструкции прибора, показывающая температуру
Многие химические и физические свойства вещества, а поэтому и большинство биологических, химических и физических процессов зависят от температуры.
По факту температура остается самым измеряемым параметром в технологии измерения промышленных процессах. Температура измеряется в 7 раз чаще давления, в 14 раз чаще расхода и в 23 раза чаще уровня.
Например, крупная угольная электростанция имеет несколько тысяч точек измерения температуры, а химический завод средней величины – десятки тысяч точек.
Для измерения температуры компания WIKA может предложить биметаллические и манометрические термометры, которые имеют циферблат термометра, являются показывающими приборами. Вследствие различных конструкций, они рассчитаны на различные диапазоны измерений.
Более подробно с конструкциями вы можете ознакомиться в разделе Термометр показывающий.
Циферблат термометра рассчитан на различные диапазоны измерения
Конструктивно биметаллические термометры могут быть изготовлены с циферблатами термометров, рассчитанных на диапазон от -70 до +600 °C. Манометрические термометры в свою очередь могут быть изготовлены с циферблатами термометров, рассчитанных на диапазон -200 до +700 °C.
Биметаллические и манометрические термометры, производимые компанией WIKA, изготавливаются в соответствии со стандартом EN 13190. Циферблат термометра должен соответствовать определенным требованиям данного стандарта, что позволяет минимизировать возможность ошибок при эксплуатации термометров.
Циферблат термометра на рисунке имеет диапазон шкалы от 0 ºC до +60 ºC. Диапазон измерения составляет от +10 ºC до +50 ºC, начало и конец отмечены треугольниками по краям циферблата термометра. Диапазон измерения должен охватывать минимум 2/3 диапазона шкалы и в некоторых случаях может полностью с ним совпадать. В таком случае наличие треугольных меток на циферблате термометра не является необходимым условием. Согласно EN 13190, циферблат термометра должен содержать класс точности, т. е. максимальный диапазон погрешности измерения, для прибора с определенным диапазоном шкалы, при определенных условиях. На рисунке циферблата термометра он обозначается как Cl.1 (может так быть и Cl.2).
Свяжитесь с нами
Вам нужна дополнительная информация? Напишите нам: