Измерение уровня приборами WIKA - это огромная линейка средств измерения уровня, которая охватывает как датчики измерения уровня, так и предельные выключатели. В зависимости от применения для контроля уровня применяются различные принципы измерения:
Измерение уровня гидростатический метод
Гидростатическое давление, создаваемое столбом неподвижной жидкости, увеличивается пропорционально высоте этого столба. Поэтому, например, давление воды в резервуаре будет увеличиваться на 100 мбар при погружении на каждый метр по сравнению с эффективным атмосферным давлением на поверхности.
Для косвенного контроля уровня используются средства измерения давления. В зависимости от применения либо погружной датчик давления устанавливается в резервуар, либо через отверстие в днище резервуара снаружи крепится другой прибор измерения давления.
Для резервуаров, находящимся под давлением, при измерении уровня необходимо учитывать давление газа над поверхностью жидкости, значение которого при расчете вычитается из значения гидростатического давления. Это может выполняться двумя путями: либо с использованием двух измерительных приборов с помощью создания дифференциального давления в стоящем ниже по потоку устройстве управления, или с использованием специальных приборов измерения дифференциального давления с двумя технологическими присоединениями, разработанными для конкретного применения.
Рассмотренные выше средства измерения давления, применяемые для измерения уровня, характеризуются стойкостью к воздействию среды и относительно небольшим диапазоном измерения. Следующим требованием погружных датчиков давления является то, что измеряемая среда не должна проникать ни в кабель, ни в сам датчик, даже при глубине погружения в несколько сотен метров. Для применения в опасных зонах, таких как буровые скважины или переработка, измерительные приборы должны иметь соответствующее искробезопасное исполнение. Для использования на скважинах, шахтах и буровых конструкция датчика должна быть как можно тоньше, а также к ним предъявляются повышенные требования по физической прочности кабелей (обычно очень большой длины).
Измерение уровня поплавковые измерительные системы
Измерение уровня на основе поплавковых систем - выбор делается между поплавковыми выключателями, датчиками уровня или байпасными указателями уровня. Поплавковые выключатели используются для определения точки достижения одного или нескольких конкретных уровней. Простой и надежный принцип действия поплавковых выключателей подходит для огромного количества применений. Этот принцип работает независимо от наличия пены, изменения электропроводности, диэлектрической постоянной, присутствия давления, вакуума, температуры, испарений, конденсации, пузырьков, наличия эффектов кипения и вибраций.
В зависимости от требований по точности такие измерители уровня поставляются в виде систем с герконовой цепью или в виде систем с магнитострикционным принципом измерения.
Байпасные указатели уровня монтируются сбоку резервуара и часто комбинируются с магнитным роликовым индикатором для визуализации значений уровня.
Измерение уровня оптические измерения
Оптоэлектронные переключатели используются при измерении путем дискретного определения уровня. Они состоят из инфракрасного излучающего светодиода и фотоприемника, встроенного в стеклянную призму. Оптоэлектронные переключатели привлекательны благодаря своей компактной конструкции и отсутствию движущихся частей. Учитывая, что измерительный наконечник изготавливается из боросиликатного или кварцевого стекла, а корпус из нержавеющей стали, такие датчики совместимы с широким спектром измеряемых сред.
.
Свяжитесь с нами
Вам нужна дополнительная информация? Напишите нам: